Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Tisućiti SKF-ov S2M magnetni ležaj ugrađen u pogone za preradu nafte i plina

  • Priča

    2014 srpanj 18, 14:00 CEST

    SKF je ugradio svoj tisućiti sustav magnetnih ležaja S2M koji je integriran u samostalni kompresor za transport prirodnog plina

    Göteborg, Švedska, 18. srpnja 2014.: SKF je ugradio svoj tisućiti S2M (AMB)aktivni magnetni ležaj što pokazuje u kojoj mjeri inovacije osiguravaju veću pouzdanost pogona za preradu nafte i plina čiji je broj u stalnom porastu. U SKF-ovim S2M magnetnim ležajima nema trenja, nije ih potrebno podmazivati, ne zahtijevaju učestalo održavanje i dokazali su se kao pouzdana rješenja koja jamče visoku efikasnost, dulji vijek trajanja i nisku razinu održavanja za ključne primjene u pogonima za preradu nafte i plina.

    Tisućita montaža velikih turbina donosi dodatne prednosti uz nekoliko naprednih značajki. Robusnija unutarnja konstrukcija ležaja otpornija je na teške uvjete rada te proširuje opseg mogućih primjena. Sustav za kontrolu magnetnog ležaja omogućava dijagnostiku i nadzor na daljinu uz mjerenje kritičnih parametara stroja kao što su brzina vrtnje, vibracije i temperature. Mehanički dijelovi AMB sustava temelje se na dokazanoj konstrukciji s mehaničkim sučeljima prilagođenim osobitostima originalnih strojeva. Upravljački ormarić standardni je E300 V / 30 A digitalni sustav i iznimno je robustan za primjenu u pogonima za preradu nafte i plina zahvaljujući iskustvu prikupljenom tijekom nekoliko desetaka milijuna radnih sati. AMB upravljanje prilagođeno je svim vidovima složene dinamike rotora stroja. Osim toga, uspostavljen je i formalni postupak suradnje između kupaca i lokalnih SKF-ovih servisnih timova. To su ključni čimbenici temeljem kojih je lokalni tehničar pustio u pogon tisućiti SKF-ov S2M sustav unutar kratkog vremenskog razdoblja.

    Uspjeh takve primjene ovisi o tome imate li odgovarajuće ljude na odgovarajućim mjestima. SKF ima preko 30 godina iskustva u radu s magnetnim ležajima za primjenu u pogonima za preradu nafte i plina te globalnu prisutnost zahvaljujući AMB ograncima koji posluju u Francuskoj, Kanadi, SAD-u, Rusiji, Kini, Japanu i na Bliskom istoku. Na raspolaganju su iskusni tehničari koji govore i razumiju lokalni jezik i kulturu. Rezultat je brza i učinkovita usluga situacijama gdje je vrijeme od presudne važnosti.

    Za kupce koji žele povećati pouzdanost i raspoloživost svojih strojeva, SKF ima brojne dokumentirane slučajeve u kojima pouzdanost od 99-100% predstavlja standard. Brojni su kupci potvrdili da su strojevi radili 100.000 sati bez ikakvih zastoja zbog magnetnih ležaja. Obično MTBF (srednje vrijeme između dva kvara) iznosi preko 40.000 h.

    Takva se visoka pouzdanost izravno pozitivno odražava na protok i eikasnost. Prekid potrebe za drugim elemenatima pogonskog sklopa, primjerice sustava za podmazivanje i reduktora zbog primjene SKF-ovih S2M ležaja dodatno povećava uštede operativnih troškova (OPEX) te osiguravaju dobar povrat ulaganja u odnosu na izvorni kapitalni trošak (CAPEX).

    Zahvaljujući svojoj robusnosti, SKF-ovi S2M magnetni ležaji povećavaju radni opseg postrojenja. Omogućavaju bržu vrtnju veća radna opterećenja što kupcima nudi veću radnu fleksibilnost. Zbog toga SKF-ovi S2M magnetni ležaji predstavljaju standard i najbolji odabir za većinu pogona za preradu nafte i plina.

    Prvi cjevovodni kompresor s magnetnim ležajima pušten je u pogon 1985. godine u Kanadi. Nakon toga u pogon je puštena i prva ekspanzijska turbina bez ulja na naftnoj platformi u Norveškoj. Tehnologiju je originalno usavršila francuska tvrtka S2M (u ono vrijeme SKF-ova podružnica). Nevjerojatno je da neki od prvih pogona još uvijek, 25 godina kasnije, rade bez zastoja.

    Sve veći opseg primjena sada obuhvaća i kompresore za pohranu plina, polietilenske kompresore, brze elektromotorne pogone, etilenske ekspanzijske turbine, električne turbogeneratore itd. Ti se strojevi koriste u svim velikim pogonima za obradu nafte i plina diljem svijeta, od naftnih platformi na afričkim obalama do sibirskih polja duboko u arktičkom krugu i petrokemijskih pogona u Sjevernoj Americi.

    SKF-ovi S2M magnetni ležajevi odabrani su za ugradnju u kompresore i brze motore za preradu plina ispod razine mora. Prva podmorska stanica za kompresiju plina na svijetu sa SKF-ovim S2M magnetnim ležajima treba biti montirana 2015. na norveškoj naftnoj platformi Åsgard. Sustav je konstruiran zbog dugog radnog vijeka na naftnom polju i bržu obnovu.

    Uz preko 130.000 jedinica u pogonu, SKF ima nedostižno iskustvo s aktivnim magnetnim ležajima u širokom opsegu primjena: od malih industrijskih strojeva do velikih turbina za preradu nafte i plina.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (2.5 MB)

SKF logo