Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Jednostavno smanjivanje udjela vode u ulju za podmazivanje zahvaljujući SIMPLEX-COMPACT isušivaču ulja

  • Priča

    2014 rujan 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries predstavlja novi proizvod, SIMPLEX-COMPACT isušivaču ulja. Jedinica izdvaja vodu iz ulja za podmazivanje brtve statvene cijevi – održavajući na taj način kvalitetu ulja. Tvrtka će rješenje predstaviti na sajmu SMM 2014 koji se od 9–12. rujna održava u Hamburgu.

    Göteborg, Švedska, 10. rujna 2014.: Novi SIMPLEX-COMPACT isušivač ulja omogućava pouzdano izdvajanje vode iz ulja – bez obzira na to je li voda u ulju u slobodnom, emulgiranom ili otopljenom stanju.

    Do miješanja ulja s vodom često dolazi kod brtvi statvenih cijevi koje se podmazuju uljem, a nemaju zračnu komoru. Međutim, čak i u sustavima koji koriste brtvene prstene za ulje ili vodu, svejedno su potrebne tekućine za podmazivanje brtvenih prstena na košuljicama statvenih cijevi. Zbog toga se voda, iako u malim količinama, može pomiješati s uljem za podmazivanje.

    Da bi se očuvalo kvalitetu i svojstva ulja udio vode u ulju za podmazivanje treba održavati čim manjim. Kada se voda pomiješa s uljem za podmazivanje brtve, a naročito u slučaju korištenja ulja na bazi estera, dolazi do opasnosti od postupnog narušavanja svojstava i ubrzanog starenja brtvenog prstena. Nakon što je na snagu stupila Vessel General Permit 2013 odredba, povećano je korištenje biorazgradivih ulja (koja su većinom na bazi estera) za podmazivanje statvenih cijevi. Međutim, u slučaju onečišćenja takvih ulja čak i malom količinom vode, dolazi do opasnosti od hidrolize: Voda pospješuje razgradnju ulja na alkohol i kiseline koje zatim oštećuju brtvene prstene.

    Pouzdano razdvajanje vode od ulja za podmazivanje


    SIMPLEX-COMPACT isušivač ulja djeluje prema jednostavnom principu: Crpka neprestano tjera svježe ulje između brtve i spremnika. Na taj se način s brtvenih prstena uklanjaju potencijalna onečišćenja. Unutar spremnika ulje se odozdo propuhuje toplim zrakom. Na taj način u tekućini ostaju ravnomjerno raspoređeni mjehurići zraka s čije površine voda može slobodno ispariti. Unutar mjehurića zraka nalazi se i vodena para koju prenose do površine na kojoj pucaju i otpuštaju paru u zrak iznad ulja. Taj se zrak, obogaćen vodenom parom aktivno uklanja iz spremnika. SIMPLEX-COMPACT isušivač ulja tako može ukloniti do 1,5 l vode dnevno iz ulja za podmazivanje statvene cijevi.

    U slučaju prekida napajanja na plovilu isušivač ulja opremljen je pomoćnim sustavom koji će osigurati stabilan protok ulja do brtve. Drugi uljni vod zaobilazi crpku i obično je zatvoren elektroventilom. U slučaju prekida napajanja taj se ventil automatski otvara održavajući protok između spremnika ulja i brtve.

    Često ekonomski isplativ i prikladan za dogradnju


    SIMPLEX-COMPACT isušivač ulja nudi se kao samostojeće rješenje koje obuhvaća crpku, spremnik, filtar i upravljačku jedinicu. Na sustav se mogu montirati ili dograditi sve vrste uljem podmazivanih brtvi statvenih cijevi pod uvjetom da je brtva ima ulazni i povratni vod za protok ulja te da na mjestu montaže postoje električno napajanje i dovod komprimiranog zraka.

    Upotrebu SIMPLEX-COMPACT isušivača ulja preporučamo svugdje gdje treba održavati čim manji udio vode u ulju za podmazivanje, primjerice u slučaju korištenja ulja na bazi estera. Sustav bi mogao biti od pomoći kada dolazi do povećanog onečišćenja ulja za podmazivanje vodom.

    Još snažniji partner pomorske industrije


    Početkom 2013. SKF je preuzeo tvrtku Blohm + Voss Industries (BVI), njemačkog proizvođača dijelova za plovila. SKF putem tog preuzimanja namjerava osnažiti svoj asortiman proizvoda za pomorsku industriju. Osim toga, SKF osigurava širi pristup tržištu zahvaljujući razgranatoj globalnoj mreži BVI-evih prodajnih i servisnih partnera. Kupci će moći iskoristiti SKF-ovo stručno tehničko znanje u kombinaciji s BVI-evom koncentracijom na izgradnju i održavanje plovila. Nova zajednička organizacija bit će još snažniji partner pomorskoj industriji kao dobavljač kritičnih dijelova, brzih i pouzdanih usluga te putem razvoja novih primjena vezanih uz buduće izazove u takvom promjenjivom industrijskom okruženju.


    Dodatne informacije:
    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:


    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, odjel komunikacija za poslovne partnere:
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač valjkastih ležaja, brtvi, mehatroničkih komponenti i sustava za podmazivanje. Tvrtka pruža i širok asortiman tehničkih usluga, usluga održavanja, servisiranja i obuke. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. Za više informacija posjetite www.skf.com


    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero i Insight zaštićene su robne marke SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (464 KB)

SKF logo