Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Tvrtka SKF Blohm + Voss Industries predstavlja fiksni stabilizator koji je prikladan i za mirujuća plovila

  • Priča

    2014 rujan 10, 13:00 CEST

    Tvrtka SKF Blohm + Voss Industries predstavlja fiksni krilni stabilizator za stabilizaciju plovila prilikom usidravanja (mirujuće plovilo). Zahvaljujući krilnom motoru koji se već dokazao u drugim proizvodima, novi stabilizator SIMPLEX-COMPACT FZ ima odlična radna svojstva i kompaktnu konstrukciju što ga čini naročito pogodnim za manja plovila i plovila srednje veličine. Krilni stabilizator prvi ćemo put predstaviti na sajmu SMM 2014 koji se od 9–12. rujna održava u Hamburgu.

    Göteborg, Švedska, 10. rujna 2014.: U usporedbi s prethodnim sustavima dostupnima na tržištu, novi FZ stabilizator tvrtke SKF Blohm + Voss Industries nudi značajno bolju stabilizaciju te istovremeno smanjuje ljuljanje usidrenih plovila. Zahvaljujući krilnom motoru koji se već pokazao uspješnim u upotrebi s dokazanim stabilizatorima i kontrolnim površinskim aktuatorima, novi FZ stabilizator omogućava radni kuti od +/- 60 °.

    Budući da tijekom stabilizacije plovila koje se ne kreće nisu prisutne hidrodinamičke uzgonske sile, sile koje se opiru ljuljanju dolaze isključivo od pomaka krilaca. U svjetlu te činjenice, radni kut krilaca ima ključnu ulogu. Što je on veći, to će stabilizacija biti bolja. 

    Nadalje, obzirom na vrhunske karakteristike motora, površina krilaca može biti manja. Osim cijene to utječe i na troškove pogona. Zbog manje površine krilaca plovilo stvara manji otpor vode zbog čega se štedi energija.

    Veća udobnost i manja bučnost za putnike i članove posade

    Istovremeno, bolje radne karakteristike motora znače i veću udobnost na plovilu. Zbog velikog radnog kuta krilaca sila se može prenositi tijekom dulje vremena. Kretanje krilaca snažnije je i ravnomjernije. Tako gotovo da nema trzaja plovila.

    Jedan od važnih čimbenika udobne plovidbe tihi je rad osobito kada je pogon zaustavljen, primjerice tijekom stabilizacije usidrenog plovila. Zbog toga smo u tvrtki SKF Blohm + Voss Industries temeljito preradili hidraulički sustav koji koriste i stabilizatori SIMPLEX-COMPACT Z. Strukturna buka dodatno se stišava prelaskom na unutarnje zupčaste crpke. Tome doprinose dodatna poboljšanja te automatsko podešavanje radnog tlaka.

    Mogućnost udobne plovidbe dodatno povećava prilagodljiva kontrola koja sama pronalazi idealne pokrete krilaca kojima sprječava ljuljanje plovila. Prelazak sa stabilizacije usidrenih plovila na stabilizaciju u plovidbi odvija se automatski. Time je omogućeno jednostavno i jasno upravljanje stabilizatorima bez potrebe detaljnog poznavanja sustava od strane posade.

    Idealno rješenje za specifične zahtjeve

    Tvrtka SKF Blohm + Voss Industries proizvodi nove SIMPLEX-COMPACT FZ stabilizatore prema narudžbi. Veličine krilaca sustava mogu varirati između 1,4 i 10,3 m2. U slučaju potrebe, možemo izvesti i drugačiju konstrukciju koja će udovoljavati strogim propisima 2013 Vessel General Permit odredbe koja je primjenjiva na obalna područja SAD-a. Integraciju stabilizatora u strukturu plovila i puštanje u pogon obavljaju naši tehničari i konstrukteri kroz usku suradnju s djelatnicima brodogradilišta. 

    Još snažniji partner pomorske industrije

    Početkom 2013. SKF je preuzeo tvrtku Blohm + Voss Industries (BVI), njemačkog proizvođača dijelova za plovila. SKF putem tog preuzimanja namjerava osnažiti svoj asortiman proizvoda za pomorsku industriju. Osim toga, SKF osigurava širi pristup tržištu zahvaljujući razgranatoj globalnoj mreži BVI-evih prodajnih i servisnih partnera. Kupci će moći iskoristiti SKF-ovo stručno tehničko znanje u kombinaciji s BVI-evom koncentracijom na izgradnju i održavanje plovila. Nova zajednička organizacija bit će još snažniji partner pomorskoj industriji kao dobavljač kritičnih dijelova, brzih i pouzdanih usluga te putem razvoja novih primjena vezanih uz buduće izazove u takvom promjenjivom industrijskom okruženju.


    SKF dioničko društvo
        (javno)

    Dodatne informacije:

    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, odjel komunikacija za poslovne partnere: 
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com 

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe..

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (1.4 MB)

SKF logo