Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ov dan kapitalnih tržišta – bolje razumijevanje SKF-ovog poslovanja

2014 rujan 11, 09:00 CEST

Göteborg, Švedska, 11. rujna 2014.: Svrha SKF-ovog dana kapitalnih tržišta koji se održao 10. rujna u Londonu bila je pružiti investitorima i analitičarima bolji uvid u SKF-ovo poslovanje. Sudjelovalo je cjelokupno SKF-ovo izvršno rukovodstvo kao i velik broj rukovoditelja poslovnih jedinica.

Događaj je komentirao SKF-ov predsjednik i izvršni direktor, Tom Johnstone: "Dan kapitalnih tržišta bio je vrlo dinamičan uz puno kontakata. Temeljito smo analizirali brojna područja svog poslovanja osobito se osvrnuvši na naše napore za produljenje vijeka naših proizvoda. Tu smo priliku iskoristili i za razmatranje prioriteta i koraka koji će nam omogućiti postizanje zacrtanih financijskih rezultata. Želim zahvaliti svima koji su pokazali veliko zanimanje za SKF-ovo poslovanje."

SKF-ovi predstavnici putem različitih primjera pokazali su sve prednosti koje kupci imaju od našeg pristupa vezanog uz produljenje vijeka proizvoda. Jedan od primjera bio je vezan uz proizvodnju cementa gdje nam se kupac obratio zbog problema s vibracijama. Nakon što smo otkrili uzrok problema, konstruirali smo posebno rješenje koje je dobavljač originalnih dijelova u konačnici usvojio. To nam je donijelo nove poslove.

Jedan od SKF-ovih kupaca, rudarska tvrtka RWE Power objasnili su odabir SKF-a za strateškog partnera i koje prednosti nudi upotreba SKF-ovih rješenja. Dr.-Ing. Bruno van den Heuvel, objasnio je: "SKF nudi izuzetno kvalitetne proizvode, usluge i vrhunsku isporuku, ali to nije sve; posjeduju temeljito poznavanje ležajnih sustava, shvaćaju kako naša oprema radi i svjesni su specifičnih uvjeta u kojima radi."

U skladu sa strategijom tvrtke koja se tiče širenja usluga i poslovnih rješenja na organskoj razini i putem preuzimanja, SKF je objavio preuzimanje dvije tvrtke. To su GLOi, švedska tvrtka koja se bavi tehnološkim rješenjima za centriranje i Hofmann Engineering North America, kanadska tvrtka specijalizirana za pružanje tehničkih usluga.

Predstavili smo i SKF-ov razvoj vezan uz obnovljive izvore energije s posebnim usmjerenjem na proizvodnju energije iz vjetra i pripadajuće tržište koje neprekidno raste. SKF je predvodnik na ovom tržištu zahvaljujući razvoju WindCon sustava za praćenje stanja, ležaja za glavne osovine, Nautilus ležaja i standarda kvalitete za industriju vjetroturbina čime se ujednačuju standardi i praćenje stanja kritičnih dijelova. Osim toga, SKF podupire i tržište rezervnih dijelova za vjetrelektrane i tu zauzima značajan položaj. Sustavi za automatsko podmazivanje imaju potencijalno značajan utjecaj na okoliš i poslovanje. Sustavi za automatsko podmazivanje štede 30% maziva u odnosu na ručne, a budući da se trenutno približno 20% podmazivanja obavlja automatski to je područje koje nudi potencijalno velik iskorak, bilo za okoliš bilo za poslovanje.

Usmjerili smo se i na pozitivan razvoj SKF-ovog poslovanja u Aziji uključujući i Kinu u kojoj SKF gradi snažan asortiman te zauzima vodeće položaje u odabranim tržišnim segmentima. Istaknuli smo uspješan razvoj drugih SKF-ovih robnih marki kao i njihov snažan rast te sve veću globalnu prisutnost.

Na prošlogodišnjem danu kapitalnih tržišta istakli smo kontinuitet velikih narudžbi proizvođača automobila, a neke od isporuka su u međuvremenu i započete. Tijekom dana dat je velik broj izjava kupaca, uključujući Volvo Cars, Geely, Great Wall, Dongfeng i Hyundai. SKF je razvio stratešku partnersku suradnju s brojnim proizvođačima automobila. Jedan od primjera je i kineski Great Wall. To će partnerstvo omogućiti SKF-ov angažman kao glavnog dobavljača već u ranoj fazi razvoja. SKF time dobiva veliku priliku za razvoj dugoročne poslovne suradnje vezane uz nove platforme.

SKF je potvrdio svoje dugoročne ciljeve, predstavljajući dijelove putem kojih bi mogao postići ciljanu operativnu maržu od 15%. Pokazali smo da bismo do 2017. mogli ostvariti zacrtani poslovni kapital od 27%. Time bismo oslobodili oko 3 milijarde SEK kapitala.

Razgovarali smo o SKF-ovom programu prema kojemu do kraja 2015. želimo smanjiti godišnje troškove za 3 milijarde SEK, predstavljajući primjere rezanja troškova. Primjerice, značajno smo smanjili troškove zbog programa centralizacije i ograničenja i primjene pozitivne prakse u postupku nabave kao što su programi strateške nabave i integrirano rezanje troškova. Broj izravnih dobavljača materijala smanjili smo sa 6000 u 2012. na približno 4000 u 2014. s ciljem dostizanja brojke od približno 2000 u 2016. Osim toga, pokzali smo 15% uštede za maziva, odnosno 10% za plastiku i ambalažne materijale.

Izložba
Da bismo posjetiteljima približili SKF-ovo poslovanje, tijekom dana predstavili smo nekoliko izložbenih lokacija. Usmjerili smo se na mogućnosti optimizacije efikasnosti imovine. U toj smo fazi izložbe predstavili širok asortiman rješenja za praćenje stanja, uključujući SKF-ove mrežne i autonomne uređaje, usluge dijagnostike na daljinu kao i najnovije prijenosne aplikacije. Vrhunac izložbe bila je najnovija revolucionarna SKF-ova tehnologija, SKF Insight®. Istaknuli smo i najvažnije proizvode i rješenja za vjetroturbine kao i sustave za podmazivanje te rezervne dijelove za vozila.

Čitav smo događaj snimili i bit će dostupan na SKF-ovom web-mjestu:

SKF dioničko društvo
(javno)


Dodatne informacije:
Dežurna linija za tisak: +46 31 337 2400
Odnosi s tiskom: Theo Kjellberg, +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
Veze sa SKF-ovim ulagačima Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com



SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

SKF logo