Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Dulji vijek SKF-ovih ležaja kotača povećava efikasnost putničkih vagona

  • Priča

    2014 rujan 22, 14:00 CEST

    Göteborg, Švedska, 22. rujna 2014.: SKF je započeo s ponudom nove koničnovaljkaste ležajne jedinice (TBU) za putničke kompozicije s 40% duljim vijekom u odnosu na postojeća rješenja. Manja mogućnost zamora materijala omogućava proizvođačima dijelova i kupcima veću sigurnost i dobit.

    Takva ležajna jedinica nove generacije omogućava najveće brzine od160 do 250 km/h i reže troškove održavanja željezničkog prijevoza bez utjecaja na sigurnost. Novi ležaj omogućava proizvođačima dijelova delje servisne intervale, tj. usklađivanje sa servisom kotača odnosno pogon većeg broja vlakova. Dva popravka obuhvaćena jednim zastojem s potencijalno manjim brojem zamjene ležaja podrazumijevaju i značajno rezanje ukupnih troškova održavanja.

    "Izračuni vijeka ležaja pokazuju do 40% povećanja u odnosu na postojeća rješenja", izjavio je Milan Soukup, SKF-ov voditelj poslovnog razvoja za željeznice. "Osim toga, SKF-ova laboratorijska ispitivanja upućuju na 30% manji moment trenja, a patentirana "SKF Xbite" toplinska obrada povećava sveukupnu robusnost i radna svojstva ležaja."

    Radna svojstva novog TBU-a obuhvaćaju mogućnost većeg obodnog opterećenja zbog zaostalih tlačnih naprezanja površine, manje habanje i sporije širenje pukotina. Optimizirana geometrija kontaktne površine ležaja smanjuje trenje uz istu nosivost, nižu radnu temperaturu i dulji vijek maziva te produljuje intervale održavanja. Osim toga, SKF-ova ispitivanja pokazala su da poboljšana središnja distanca uključena u konstrukciju smanjuje vjerojatnost puzajuće korozije odnosno povećava vijek maziva.

    Novi TBU za željeznice bit će ključni eksponat na berlinskome sajmu InnoTrans, od 23. do 26. rujna. Ležaj će biti izložen među ostalim inovativnim rješenjima za željeznice uključujući i novu SKF-ovu klasu kompaktnih jedinica s koničnovaljkastim ležajima za teretne vagone, SKF-ov Microlog Analyzer i SKF-ov mrežni sustav Multilog IMx-B za praćenje stanja podvozja.

    Posjetitelji mogu potražiti SKF-ov štand 606 u paviljonu 22a.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (2.6 MB)

SKF logo