Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ova rješenja za povećanje pouzdanosti na skupu o crpkama i turbostrojevima

  • Priča

    2014 rujan 22, 14:00 CEST

    SKF će predstaviti čitav niz inovacija prilagođenih potrebama industrijskog sektora koje smanjuju potrebe za održavanjem i skraćuju zastoje.


    Göteborg, Švedska, 22. rujna 2014.: Na simpoziju o crpkama i turbostrojevima koji se održava od 22. do 25. rujna 2014., predstavit ćemo bogat asortiman SKF-ovih proizvoda. U ponudi su napredni proizvodi kao što su novi koncepti ležaja i sustavi hidrauličkih spojki što osiguravaju najveću moguću pouzdanost strojeva u zahtjevnim uvjetima rada, a naši će stručnjaci sudjelovati da objasne kako spomenute inovacije smanjuju potrebu za održavanjem i skraćuju zastoje.

    Izloženi proizvodi uključuju sljedeće:

    SKF-ovi prirubnički vijci


    SKF-ovi prirubnički vijci predstavljaju naprednu tehnologiju za povezivanje rotacijskih prirubničkih spojki i skraćuju održavanje s nekoliko dana na nekoliko sati. Konstruirani za ručnu montažu i demontažu uz inicijalnu zračnost, SKF-ovi prirubnički vijci skraćuju održavanje jer nema potrebe za udaranjem po zapečenim ili zaglavljenim vijcima niti je potrebna dizalica. Zbog svoje konstrukcije moguć je prijenos većih okretnih momenata u odnosu na tradicionalne vijčane spojeve.

    Napomena: Proizvod ćemo predstaviti kroz primjer iz prakse (prezentacija 2C, 25. rujna, od 10 do 12 h – CST13, lokacija – 3. kat, soba 361A)

    SKF-ovi magnetni ležaji i upravljački ormarić E300 AMB


    Zbog ostvarenja velikih brzina i pouzdanosti aktivnih magnetnih ležaja za najzahtjevnija radna okruženja, SKF je pokrenuo suradnju s brojnim vodećim svjetskim tvrtkama i proizvođačima originalnih dijelova. Rezultat te suradnje magnetski su ležaji SKF S2M što značajno povećavaju efikasnost plinskih i polietilenskih kompresora, brzohodnih elektromotora, etilenskih ekspanzijskih turbina, električnih turbogeneratora, brzohodnih puhala i sl.

    Bežični osjetnik za praćenje stanja strojne opreme


    SKF-ov bežični osjetnik za praćenje stanja strojne opreme kompaktan je osjetnik za praćenje stanja s baterijskim napajanjem koji koristi WirelessHART komunikacijski protokol. Proizvod kombinira osjetnik i relejnu stanicu u jednu kompaktnu jedinicu s baterijskim napajanjem veličine tipičnog industrijskog akcelerometra koja prati stanje i obavlja dijagnostiku strojne opreme i prikazuje podatke o temperaturi i dinamičkim vibracijama. SKF-ov bežični osjetnik za praćenje stanja strojne opreme bežično je rješenje prikladno za rad u opasnim okruženjima ATEX, zona 0. "Isprepletena mreža" i vrhunske mogućnosti upravljanja baterijskim napajanjem omogućavaju uređaju dulji rad i čine ga praktičnom alternativom "ožičenim" mrežnim sustavima za praćenje strojne opreme u proizvodnim pogonima.

    Sustavi za podmazivanje


    Od preuzimanja tvrtke Lincoln 2010. godine, SKF-ovi inženjeri razvili su sustave za podmazivanje naftnih postrojenja koji imaju dijelove prilagođene specifičnim zahtjevima. SKF-ovi automatski sustavi za podmazivanje isporučuju točnu količinu odgovarajućeg maziva na pravo mjesto u pravo vrijeme dok je oprema u pogonu – bez zastoja u proizvodnji. SKF-ovi automatski sustavi za podmazivanje produljuju vijek ležaja i strojne opreme, povećavaju pouzdanost strojne opreme i skraćuju zastoje te štede mazivo do 50%.

    "Većina proizvođača crpki i turbina kao i njihovi krajnji korisnici nastoje povećati pouzdanost svojih strojeva, poboljšati upravljanje njihovim vijekom i smanjiti ukupne troškove posjedovanja. Razvojem svojih proizvoda i inovacija nastojimo izravno ostvariti takve zahtjeve kupaca.", izjavio je Marty Herzog, direktor poslovnog razvoja SKF-ovog odjela tradicionalnih izvora energije.

    Skupo crpkama i turbinama 2014. održat će se u George R. Brown Convention Center, Houston, TX – SAD.

    Kaydon Ring & Seal, tvrtka SKF Grupe koja proizvodi osovinske brtve kompresora za zahtjevne primjene centrifugalnih i vijčanih suhih kompresora, izlagat će na štandu 1720


    Posjetitelji skupa i izložbe mogu nas pronaći na štandu br. 1351.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (7.3 MB)

SKF logo