Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF predstavlja prva BeyondZero rješenja za željeznička vozila na sajmu InnoTrans 2014.

  • Priča

    2014 rujan 23, 14:00 CEST

    Na ovogodišnjem berlinskom sajmu InnoTrans SKF će predstaviti tri rješenja za željeznička vozila koja dodatno smanjuju potrošnju energije, prva iz SKF-ovog asortimana BeyondZero za željezničke prijevoznike

    Göteborg, Švedska, 23. rujna 2014.: Na ovogodišnjem berlinskom sajmu InnoTrans koji se održava od 23. do 26. rujna SKF će željezničkim prijevoznicima predstaviti način na koji naša rješenja dodatno štrede energiju. Predstavit ćemo niz rješenja iz SKF-ove ponude za željeznička vozila uključujući i prva BeyondZero rješenja za ovaj sektor: SKF-ove brtve malog trenja za ležaje željezničkih vozila, SKF-ove lagane poklopce ležaja za željeznička vozila i SKF-ove usluge obnove ležaja željezničkih vozila.

    Svi ti proizvodi i usluge pokazuju koliko je SKF-u stalo do uštede energije u željezničkom prijevozu. Željeznica se oduvijek smatrala "ekološkim" načinom prijevoza, a rješenja iz SKF-ovog asortimana BeyondZero na to stavljaju još veći naglasak. SKF-ova rješenja BeyondZero konstruirana su s ciljem manje CO2 emisije, očuvanja ograničenih resursa i zaštite okoliša od upotrebe i širenja otrovnih tvari.

    Tri proizvoda iz SKF-ovog asortimana BeyondZero su:

    SKF-ove brtve malog trenja za ležaje željezničkih vozila


    SKF-ove brtve malog trenja za ležaje željezničkih vozila rezultat su opsežnog proučavanja, a u kombinaciji sa SKF-ovim kompaktnim koničnovaljkastim ležajima (CTBU) smanjuju moment trenja i habanje. U usporedbi s SKF-ovim CTBU ležajima opremljenima brtvama prethodne generacije, ležaji nove generacije smanjuju moment trenja za 13 %. To značajno smanjuje gubitke energije jer vlakovi troše manje energije.

    SKF-ovi lagani poklopci ležaja za željeznička vozila


    Optimizirajući geometriju prethodne generacije poklopaca ležaja SKF-ovi inženjeri smanjili su im težinu do 37 %. Rezultat su SKF-ovi lagani poklopci ležaja za željeznička vozila mase svega 3,76 kg. Njihova optimizirana konstrukcija odlikuje se i vodonepropusnošću krajnjeg poklopca, a u radu povećavaju energetsku efikasnost željezničkih vozila i ekološku prihvatljivost.

    SKF-ove usluge obnove ležaja željezničkih vozila.


    Ležaji koje SKF obnavlja ili dorađuje do 55 % su jeftiniji od novih. SKF-ove usluge obnove ležaja željezničkih vozila SKF obavlja na raznim vrstama ležaja za željeznička vozila sukladno SKF-ovim normama. Radna svojstva obrađenih SKF-ovih ležaja usporedive su s onima novih ležaja uz nižu cijenu.

    Posjetitelji nas mogu pronaći u paviljonu 22A na štandu 606

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (383 KB)

SKF logo