Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ovo izvješće SKF za prvih devet mjeseci 2014.

2014 listopad 15, 13:00 CEST

Tom Johnstone, predsjednik i glavni izvršni direktor:
"U posljednjem je tromjesečju potražnja bila nešto niža od očekivane, osobito u Europi i u okvirima automobilskog segmenta. Sukladno tome, početkom tromjesečja smanjili smo proizvodnju na razinu nižu od planirane što je utjecalo na naše rezultate, ali i smanjilo zalihe u čvrstoj valuti. Protok gotovine preko 1,4 milijarde SEK bio je dinamičan te se i nadalje koncentriramo na smanjivanje neto obrtnog kapitala. Djelovanje u tom smjeru pojačat će se tijekom četvrtog tromjesečja, ali i u nadolazećim godinama kada planiramo poduzeti specifične korake da bismo se pozabavili raznim područjima neto obrtnog kapitala.
I dalje dobivamo brojne važne narudžbe, predstavili smo brojne nove proizvode i najavili početak rada novog globalnog tehničkog centra u Sjevernoj Americi. Kada krajem sljedeće godine započne s radom, upotpunit će našu planiranu mrežu od dva globalna tehnička centra u svakom značajnijem dijelu svijeta.
Prošla je gotovo godina dana otkad smo preuzeli Kaydon i otad se njihov razvoj i rast dobiti kreću u izuzetno pozitivnom smjeru. Integracija se s obzirom na sinergiju prodaje i troškova odvija u potpunosti sukladno našim planovima.
U budućnosti ćemo nastaviti raditi u nesigurnom poslovnom okruženju koje je proteklih mjeseci u Europi donijelo čak i negativna kretanja. U takvim uvjetima očekujemo da će potražnja za našim proizvodima u četvrtom tromjesečju ostati relativno nepromijenjena, kako djelomično tako i na godišnjoj razini te ćemo neznatno smanjiti proizvodnju u odnosu na prodaju zbog dodatnog smanjivanja zaliha.
Još sam ranije predložio svoje odstupanje s funkcije predsjednika i izvršnog direktora na kraju ove godine, a Odbor
je za mog nasljednika odabrao Alrika Danielsona koji će na dužnost stupiti 1. siječnja te koristim ovu prigodu da mu izrazim toplu dobrodošlicu zbog povratka u SKF.”



 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

Neto prodaja, milijuni SEK

17.787

15.623

52.476

47.167

Operativna zarada, milijuni SEK

2.073

1.923

6.193

5.240

Operativna marža, %

11,7

12,3

11,8

11,1

Operativna dobit bez jednokratnih stavki, %

11,8

12,9

11,8

12,2

Zarada prije oporezivanja, milijuni SEK

1.827

1.717

5.375

4.581

Neto zarada, milijuni SEK

1.407

1.165

3.869

3.087

Osnovna dividenda, SEK

3,01

2,47

8,27

6,57



Promjena neto prodaje godinu za godinom u SEK,

može se pripisati:


Količinama

Cijenama/
mješovito

Strukturi

Financijskim
učincima

Ukupno

3. tromjesečje 2014.


1,9%

1,3%

5,4%

5,3%

13,9%

Tekuća godina, 2014.


3,8%

0,7%

4,7%

2,1%

11,3%


Osim strukturne, prodaja u trećem tromjesečju u lokalnim valutama ostala je nepromijenjena u Europi i Južnoj Americi, povećana je za 3% u Sjevernoj Americi, 8% u Aziji te 7% na Bliskom Istoku i Africi.
Proizvodnja tijekom trećeg tromjesečja ostala je relativno ista u odnosu na prošlu godinu.
Osim strukturne, prodaja u prvih devet mjeseci u lokalnim valutama povećana je za 2% u Europi, 3% u Sjevernoj Americi, 1% u Južnoj Americi, 11% u Aziji i 14% na Bliskom Istoku i Africi.
Proizvodnja tijekom prvih devet mjeseci lagano je porasla u odnosu na prošlu godinu.

Pregled četvrtog tromjesečja 2014.

Potražnja u odnosu na četvrto tromjesečje 2013.

Očekuje se da će potražnja SKF-ovih proizvoda i usluga ostati relativno nepromijenjena na razini čitave grupe u Europi, nešto veća u Aziji i Sjevernoj Americi i nešto niža u Južnoj Americi. Očekuje se da će biti nešto viša za strateške industrije i relativno nepromijenjena za regionalnu prodaju i usluge te nešto niža za auto-moto industriju.

Potražnja u usporedbi s trećim tromjesečjem 2014.
Očekuje se da će potražnja SKF-ovih proizvoda i usluga ostati relativno nepromijenjena na razini čitave grupe u Europi, nešto veća u Aziji i Sjevernoj Americi i nešto niža u Južnoj Americi. Očekuje se da će biti nešto viša za strateške industrije i relativno nepromijenjena za regionalnu prodaju i usluge te nešto niža za auto-moto industriju.

Proizvodnja
Očekuje se blagi pad proizvodnje u odnosu na prošlu godinu i treće tromjesečje.

Göteborg, 15. listopada 2014.

SKF dioničko društvo
(javno)


Telekonferencija će se održati 15. listopada u 14:00 CEST, 13:00 (UK), 08:00 (SAD):
SE: +46 8 5065 3936
Velika Britanija: +44 203 427 1912
SAD: +1 646 254 3364

Sve informacije o SKF-ovom poslovanju prvih devet mjeseci 2014. možete pronaći na IR web stranici.
http://investors.skf.com/quarterlyreporting



Dodatne informacije:
Odnosi s tiskom: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com,
Veze sa SKF-ovim ulagačima Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



SKF dioničko društvo dužno je objaviti navedene informacije sukladno zakonima o tržištu vrijednosnim papirima i/ili financijskim instrumentima trgovanja. Informacije su predane za objavu 15. listopada 2014. u 13:00 sati.



SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (841 KB)

SKF logo