Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Moć inteligencije

  • Priča

    2014 listopad 28, 09:00 CEST

    SKF je u Hannoveru 2013. predstavio novu i inovativnu tehnologiju koja obećava revolucionirati način korištenja i postupanja s ležajima. Nova tehnologija naziva SKF Insight primijenjena je u vidu minijaturnog, zasebnog i inteligentnog bežičnog osjetnika u središtu ležaja. Kao takva, prvi put tehničarima omogućava praćenje radnih uvjeta unutar ležaja, u stvarnom vremenu. Zahvaljujući tome moguće je planirati i spriječiti habanje ležaja i potencijalna oštećenja što se dosada moglo tek predviđati.

    Danas, 18 mjeseci kasnije, tehnologija prolazi postupak provjere te pronalazimo njene različite praktične primjene u brojnim tržišnim sektorima. Prije no što ih detaljnije analiziramo razmotrimo što to SKF Insight čini tako revolucionarnim.

    Projekt Insight proizašao je iz činjenice koja govori da se u normalnim radnim uvjetima ošteti manji broj ležaja. Većina oštećenja nastaju zbog nepravilne upotrebe, zanemarivanja, problema s podmazivanjem ili radnih uvjeta koji su bili nepredviđeni tijekom projektiranja i konstrukcije stroja ili tijekom izrade specifikacija ležaja. 

    Tradicionalno gledajući, praćenjem stanja pokušavaju se uočiti rani znakovi oštećenja na temelju razine vibracija. Vibracijski signali obično nastaju kada se s površine ležaja ili rotacijskih elemenata počnu odvajati prve sitne krhotine čelika. U trenucima kada oštećenje dosegne razmjere koje je moguće detektirati konvencionalnim osjetnicima već je prekasno jer ležaj je već pretrpio oštećenja koja utječu na njegova radna svojstva i skraćuju mu očekivani vijek.

    SKF-ovi tehničari zapitali su se što bi se dogodilo ako bi umjesto upotrebe vanjskih uređaja za praćenje sâm ležaj mogao otkrivati kritične parametre na koje utječe njegovo neposredno radno okruženje i zatim te informacije putem bežične veze trenutačno učiniti dostupnima voditelju pogona ili proizvođaču stroja.

    Kada se radni uvjeti prate na takav način mogu se izbjeći ili barem pravovremeno otkriti potencijalna oštećenja uz poduzimanje odgovarajućih radnji dok je stroj još u pogonu. Time se izbjegavaju skupi i dalekosežni kvarovi i smanjuju se ukupni troškovi posjedovanja uz značajno dulji vijek stroja.

    Rješenje koje smo razvili koristi minijaturne osjetnike i inteligentne bežične dijelove ugrađene u ležaj, a energiju dobivaju iz okoline dok ležaj rotira. Paket je stoga u potpunosti samostalan; nema kabela za napajanje ili signale osjetnika, a nakon montažr uređaj radi autonomno.

    Inteligentna tehnologija za bežičnu komunikaciju u ležaju omogućava njegovu upotrebu u okruženjima u kojima tradicionalne Wi-Fi veze ne mogu pravilno funkcionirati. Osim toga, omogućava konfiguraciju ležaja u inteligentne mreže koje komuniciraju putem bežičnih pristupnika.

    SKF Insight ležaj prati trenutno opterećenje, kvalitetu maziva, radnu brzinu, temperaturu i vibracije te uočava promjene u mikrostrukturi materijala ležaja otkrivajući rane znakove upozorenja prije oštećenja na makrostrukturnoj razini. Podatke zatim putem skupnog (cloud) poslužitelja šalje lokalnom korisniku koji im može obrađivati putem specijalizirane aplikacije na pametnom telefonu ili tabletu ili pak iz udaljenog nadzornog centra. U svakom slučaju, dijagnostički alati tumače podatke i utvrđuju odstupanja od optimalnih radnih uvjeta, uključujući i prekomjerna opterećenja, odstupanja u radnim uvjetima i onečišćenje maziva te je moguće trenutačno promijeniti uvjete rada dodavanjem maziva, smanjivanjem opterećenja itd.

    Budući da su ležaji zasebne jedinice, mogu se koristiti za strojeve u kojima je do sada bila nemoguća montaža osjetnika. To je važan korak naprijed u održavanju na temelju stanja u stvarnom vremenu, ali omogućava i daleko bolje razumijevanje radnog okruženja tako da se primjerice može nadograditi stroj zbog duljeg vijeka ili većeg kapaciteta u odnosu na izvorna svojstva. 

    Jedna od glavnih namjena SKF Insight tehnologije je da praćenje stanja bude prihvatljivije i dostupnije u okruženjima gdje se do sada smatralo nemogućim ili nepraktičnim. To je jedan od razloga zašto tehnologiju provjeravamo u zahtjevnim okruženjima kao što su vjetroturbine, željeznice i talionice čelika.

    Vjetroelektrane mogu biti udaljene i teško dostupne. U nekim postrojenjima na moru trošak zamjene glavnog ležaja vjetroturbine može biti tako visok da se njime dovodi u pitanje isplativost čitave turbine. Stoga, poslovno gledajući, ima smisla bilježiti opterećenja i stanja maziva te poduzimati mjere za uklanjanje štetnih uvjeta.

    SKF u suradnji s kpcima nastoji primijeniti SKF Insight tehnologiju i razviti inteligentne ležaje za praćenje stanja vjetroturbina. Time je omogućeno dinamičko praćenje podataka o ležajima u radu i bežična komunikacija s udaljenim nadzornim centrima ili lokalnim ekipama za održavanje. Rješenje koje trenutno razvijamo može pratiti brzinu ležaja, vibracije, temperaturu i podmazivanje te podržava nadogradnju i trenutačno povećanje radnog potencijala desetina tisuća turbina diljem svijeta. 

    Slično rješenje razvijamo i za ležaje kotača u željezničkom sektoru. To su dijelovi o kojima ovisi sigurnost i inače se mijenjaju u zadanim intervalima, bez obzira na stanje. SKF Insight tehnologija omogućava upotrebu izuzetno isplative metode prikupljanja podataka za praćenje stanja čime se otvara mogućnost preciznog utvrđivanja vijeka ležaja, a time i intervala zamjene, ovisno o stvarnim, a ne predviđenim radnim uvjetima. 

    Inteligentna tehnologija ležaja otvara nove dimenzije kako na području praćenja na temelju stanja tako i na području konstrukcije, rada i vijeka strojeva. Inovacije kao što je SKF Insight po prvi put ttehničarima i rukovoditeljima poslovanja pružaju ključne alate i podatke za povećanje efikasnosti, produktivnosti i profitabilnosti njihovih strojeva.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta.

    Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (421 KB)

SKF logo