Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF izlaže napredne proizvode i rješenja na sajmu PTC Asia 2014.

  • Priča

    2014 listopad 29, 09:00 CEST

    Göteborg, Švedska, 29. listopada 2014.: SKF na sajmu PTC Asia 2014 predstavlja napredne proizvode i rješenja pet SKF-ovih tehnoloških platformi, prikazujući na koji način SKF-ovo upravljanje vijekom proizvoda (LCM) može pomoći kupcima obzirom na upravljanje energijom i efikasnost upotrebe resursa, povećavanje pouzdanosti i rezanja troškova održavanja.


    Prvi put nakon preuzimanja tvrtka Kaydon sa SKF-om sudjeluje na sajmu PTC Asia s izložbenim postavom ACE amortizera. ACE amortizeri najsuvremenija su tehnologija za prigušivanje te omogućavaju linearno usporavanje uz najmanje moguće naprezanje stroja.


    SKF ove godine predstavlja proizvode i rješenja koji većim dijelom dolaze iz proizvodnih linija industrijskih pogona i brtvi, ciljajući na proizvođače dijelova i krajnje korisnike te povezane servise s područja reduktora, elektromotora, hidrauličkih strojeva te rukovanja materijalom što pokazuje iznimnu SKF-ovu sposobnost za pomaganje kupcima da unapjeđuju postrojenje tijekom cijelog vijeka upotrebe.



    "Na ovogodišnji sajam PTC Asia u Kini dolazimo sa širokim asortimanom proizvoda i rješenja koji su postigli dobre rezultate na globalnom tržištu. Ovim putem kupcima iz industrijskog segmenta želimo skrenuti pažnju na upravljanje vijekom proizvoda i smanjenje ukupnih troškova posjedovanja te predstaviti sve vrijednosti programa Moć tehničkog znanja", izjavio je Zhu Jiming, predsjednik SKF-ove podružnice u Kini.


    Jedan primjer novih inovacija nova je generacija Mudblock kasetnih brtvi, namijenjenih prvenstveno za terenska vozila i jedinice s planetarnim pogonom. Ta rješenja mogu smanjiti trenje brtvi do 20%, nudeći korisnicima terenskih i industrijskih vozila način za uštedu energije, a time i povećanje efikasnosti. SKF predstavlja najbolje rješenje za brtvljenje u klasi – povećava vijek ležaja, smanjuje prodor onečišćenja i zadržava mazivo unutar ležaja, smanjujući time nepoželjno curenje ulja u okoliš.


    Na sajmu PTC Asia predstavili smo i novo rješenje za brtvljenje hidrauličkih motora koje SKF-ovim kupcima pomaže zaustaviti curenje motornog ulja. Rješenje za brtvljenje postiglo je izniman uspjeh u Europi. Brevini Fluid Power, veliki talijanski proizvođač dijelova za hidrauličke sustave, suočio se s problemima nakon što je nekoć funkcionalna kružna brtva motora odjednom počela curiti nakon osam sati rada. Novo SKF-ovo rješenje za brtvljenje brzo je riješilo taj problem, ali što je još važnije, poslužilo je kao dugoročna nadogradnja koja je u potpunosti ostvarila tehničke zahtjeve tvrtke Brevini čime je upac u potpunosti bio zadovoljan.


    Elektromotor je još jedan izložak na sajmu; ove godine predstavljamo novu postavu rješenja za najrobusnije i najefikasnije induktivne te motore s permanentnim magnetima. Elektromotori su sveprisutni, a strojevi koje pokreću troše više od četvrtine proizvedene električne energije. SKF proizvođačima originalnih dijelova pomaže ostvariti sve veće zahtjeve za kvalitetnim proizvodima, kraćim vremenom isporuke i boljom tehničkom podrškom. Za krajnje korisnike, SKF-ovi alati, tehnologije i usluge osiguravaju iznimnu efikasnost uz niže ukupne troškove poslovanja.


    SKF na sajmu predstavlja i hidrauličku crpku koja pokazuje na koji način SKF povećava snagu po jedinici volumena i produljuje vijek aksijalnih klipnih crpki. Tržište zahtijeva aksijalne klipne crpke koje će biti lakše, brže, imati veći okretni moment i biti robusnije. SKF nudi rješenje koje ima veću snagu po jedinici volumena, manje trenje i vibracije kao i potrošnju energije te kupcima pruža niz pogodnosti zahvaljujući koničnovaljkastom ležaju s površinom od karbonskih nitrita, prilagođenoj H-ECOPUR brtvi i drugim poboljšanjima.


    Na sajmu su prisutni stručnjaci iz različitih SKF-ovih odjela koji s posjetiteljima mogu razmjenjivati ideje i raspravljati o detaljima.


    Pokrenut 1991. u Kini, sajam Power Transmission and Control (PTC Asia) vodeći je industrijski sajam s područja tehnologija za prijenos snage i upravljanje. Kao vodeća tvrtka tehničkog znanja, SKF na sajmu sudjeluje već šestu godinu, izlažući svoje napredne tehnologije i objedinjena rješenja kojima zadovoljava rastuće potrebe kupaca iz Azije.


    SKF dioničko društvo

     (javno)


    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta.

    Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401.www.skf.com


    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe..

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (717 KB)

SKF logo