Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF predstavlja inovativna rješenja za motocikle na izložbi EICMA 2014

  • Priča

    2014 studeni 04, 14:00 CEST

    Göteborg, Švedska, 4. studenog 2014.: SKF će izlagati na ovogodišnjoj izložbi International Motorcycle Exhibition (EICMA) na kojoj će predstaviti širok asortiman inovativnih rješenja s područja rezervnih dijelova za motocikle. Kao vodeća tvrtka s područja ležaja kotača i rješenja za brtvljenje predstavit će svoje komplete brtvi vilica, komplete strugača blata s vilica, jedinice brtvene glave i komplete brtvi kotača na izložbi u talijanskom Milanu od 6.–9. studenoga 2014. u 4. paviljonu na štandu Q67.

    Komplet brtvi za vilice osigurava vrhunsk brtvljenje

    Komplet brtvi za vilice koji je SKF razvio s ciljem postizanja vrhunskog brtvljenja uz manje statičko trenje prikladan je za vilice svih vrhunskih motocikala i brdskih bicikala. Sastoji se od uljne brtve i brtve brisača konstruiranih da izdrže onečišćenja te imaju malo trenja uz ograničen usis zraka i konzistentna hidraulička svojstva uz tvorničke postavke. Za brdske bicikle uljna brtva i brisač obično su objedinjeni u istoj brtvi.


    Komplet strugača blata s vilice smanjuje onečišćenje i u najtežim uvjetima


    SKF-ov komplet strugača blata s vilice inovativno je i praktično rješenje za terenske dvokotače, konstruirano da se može postaviti iznad vilice bez potrebe za skidanjem kotača. Sprječava onečošćenje blatom, a time i abraziju, osiguravajući sigurnost vozača zahvaljujući boljim radnim svojstvima vilice i boljem radu brtve. Komplet uključuje dva strugača blata s vilice, sigurnosne klinove za učvršćivanje i letak s detaljnim uputama.


    Objedinjena jedinica brtvene glave povećava udobnost za vozača i radna svosjtva


    Konstruirane zbog boljih svojstava amortizera terenskih vozila, jedinice brtvene glave predstavljaju objedinjeno rješenje koje osigurava brtvljenje na širokom opsegu temperatura (-40 do +150 °C) uz jednostavnu montažu. Jedinica se sastoji od pet tvornički sklopljenih dijelova, ugrađene zatvorene brtve, podloške, košuljice, brtvene glave i strugača nečistoća te u usporedbi s višekomponentnim alternativama omogućava brzu montažu i jednostavnije ispuštanje zraka. SKF nudi servisni komplet za jednostavno i efikasno održavanje jedinice brtvene glave uključujući i ugrađenu zatvorenu brtvu, košuljicu i strugač.


    Komplet brtvi kotača štiti od velikih onečišćenja u svim okruženjima


    SKF-ov komplet brtvi kotača motociklistima nudi manje trenje, dulji servisni interval i dulji vijek ležaja što jamči vrhunski užitak u vožnji. Pogodan za sve vrste glavčina kotača motocikala, a naročito za terenske uvjete, komplet brtvi kotača povećava efikasnost zbog manjeg trenja. Patentirana konstrukcija ima ugrađen i plastični štitnik koji jamči otpornost brtve na pranje pod visokim tlakom.


    Posjetitelji izložbe EICMA 2014 mogu potražiti SKF u 4. paviljonu na štandu Q67 (Innteck). Innteck, čuveni dobavljač pouzdanih proizvoda najviše kvalitete, službeni je SKF-ov distribucijski partner rješenja brtvljenja za dvokotače. Naši će stručnjaci biti na licu mjesta da posjetiteljima mogu objasniti prednosti tih inovacija.


    SKF dioničko društvo

        (javno)


    Dodatne informacije:  

    Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. 

    Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (3.0 MB)

SKF logo