Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF ostvaruje zahtjeve industrije motornih vozila s dva objedinjena inovativna proizvoda za električne automobile

  • Priča

    2014 studeni 21, 14:00 CEST

    SKF je razvio kodiranu jedinicu osjetnog ležaja za motore (SKF MESBU) koja omogućava ravnomjernu i preciznu kontrolu motora električnih i hibridnih motornih vozila sljedeće generacije, uključujući i elektropokretače za zaustavljanje i pokretanje.


    Göteborg, Švedska, 21. studenoga 2014.: SKF predstavlja kodiranu jedinicu osjetnog ležaja za motore (SKF MESBU) za tržište električnih i hibridnih vozila. Ovaj značajan razvoj na području tehnologije osjetnih ležaja predstavlja novitet u industriji; radi se tehnologiji koja objedinjuje ležaj i osjetnik u jednu kompaktnu jedinicu. SKF MESBU konsturiran je da omogći bolja radna svojstva i preciznost električnih i hibridnih automobila, uključujući funkciju zaustavljanja i pokretanja putem elektropokretača. Osim toga, kupcima značajno pojednostavljuje i smanjuje proizvodne troškove budući da su svojstva osjetnika potpuno neovisne od postupka sklapanja.


    Kao napredak u odnosu na prethodne osjetne ležaje za sinkrone motore, novi SKF MESBU šalje precizne signale za upravljanje asinkronim motorima zahvaljujući primjeni magnetnkog osjetnika u ležaju. Jedinica šalje niz kodiranih signala sukladno kvaliteti i preciznosti koju certificira SKF, omogućavajući mjerenje brzine i smjera asinkronih električnih motora u stvarnom vremenu.


    Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i poboljšanim karakteristikama SKF MESBU jedinica uspjeli smo smanjiti masu i dimenzije električnog motora što kupcima omogćava uštede. Krajnji rezultat je linearni postupak sklapanja i gotov proizvod.


    Voditelj SKF-ovog odjela za motore i e-pogonske sustave, Alberto Carlevaris, izjavio je: "Predstavljanjem kodirane jedinice osjetnog ležaja za motore SKF utvrđuje svoj položaj vodećeg dobavljača jedinstvenih ležajnih tehnoloških rješenja. Budući da se proizvodnja elektromotora okreće ka asinkronom električnom upravljanju, tehnologija mora podržati te promjene: SKF-ova kodirana jedinica osjetnog ležaja za motore jasan je odgovor na potrebe kupaca. Omogućava izradu kompaktnijih proizvoda koji su prilagođeni specifičnim zahtjevima zbog boljih radnih svojstava i uštedu energije, a istovremeno nudi veću snagu po jedinici volumena i jednostavnije sklapanje električnih motora."


    SKF MESBU dio je SKF-ovog asortimana proizvoda i usluga "BeyondZero". Asortiman smo zamislili tako da ima pozitivan utjecaj na okoliš i korisnike. Kao ključni dio električnih i hibridnih automobila jedinica će doprinijeti manjoj emisji ugljičnih spojeva i uštedi goriva. Vozila s lakšim i manjim elektromotorima automatski su efikasnija. 


    SKF-ova kodirana jedinica osjetnog ležaja za motore pruža i brojne dodatne mogućnosti. Između ostalih to su kućište osjetnika u obliku prirubnice koja se može objediniti u kućište motora te SKF eDrive kuglični ležaj koji osigurava mali moment trenja i pri velikim brzinama.


    SKF dioničko društvo

         (javno)


    Dodatne informacije: 

    Odnosi s tiskom: 

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta.


    Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401.www.skf.com


    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (135 KB)

SKF logo