Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF u ponudi ima novu Lincoln višelinijsku crpku visokih radnih svojstava

  • Priča

    2014 prosinac 15, 14:00 CEST

    Göteborg, Švedska, 15. prosinca 2014.: SKF je predstavio nove višelinijske crpke Lincoln P212 za upotrebu na višelinijskim sustavima podmazivanja kao središnju crpku u velikim sustavima za podmazivanje. Razvijena za zahtjevna okruženja, ova pouzdana crpka prikladna je za primjene kao što su bušenje tunela, rudarstvo, proizvodnju guma i razni stacionarni strojevi s velikom potrošnjom maziva kao i za upotrebu s odabranim materijalima brtvi.

    Višelinijska crpka Lincoln P212 osigurava dotok masti ili ulja u velikim količinama, podmazujući do 12 dijelova. Odlikuje se modularnom izvedbom, ekonomična je i jednostavna za montažu i održavanje jer više nisu potrebne cijevi za međusobno spajanje dijelova. Univerzalna crpka dolazi s motorom snage 0,55 kW (400 V AC), a izlazni protoci mogu se jednostavno podešavati za svaki izlaz od 150 do 1.480 cm³/h s motorom za 50 Hz ili 180 do 1 776 cm³/h s motorom za 60 Hz.

    Najveći radni tlak višelinijske crpke Lincoln P212 iznosi 350 bara, a radna efikasnost je u opsegu temperatura -20 do +70 °C. Izdržljivi spremnik crpke volumena 30 litara dostupan je s ultrazvučnim osjetnikom za provjeru razine maziva. Ugrađena lopatica za miješanje mazivo uvijek održava u pripremljenom stanju radi lakše dobave čak i pri niskim temperaturama.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. 

    Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401.www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (3.4 MB)

SKF logo