Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF predstavlja novu generaciju SKF Mudblock brtvi za terenska vozila

  • Priča

    2014 rujan 24, 14:00 CEST

    Göteborg, Švedska, 24. rujna 2014.: Predstavili smo novu generaciju SKF Mudblock kasetnih brtvi za kotače koji se podmazuju uljem i koje u usporedbi s ekvivalentnim tržišno dostupnim rješenjima značajno produljuju vijek brtvi. Potencijalno do 20% manje trenje brtvi korisnicima terenskih vozila nudi rješenje za uštedu energije, a time i povećanje efikasnosti.

    Konstrukcija brtve kasetna je s više usana, a karakterizira ju optimizirana geometrija usana, površina od nehrđajućeg čelika i posebno formulirana nitrilna smjesa koja smanjuje habanje i starenje brtve. Takva kombinacija predstavlja najbolje rješenje za brtvljenje u klasi – povećava vijek ležaja, smanjuje prodor onečišćenja i zadržava mazivo unutar ležaja, smanjujući time nepoželjno curenje ulja u okoliš.

    "Glavna potreba kupaca koju rješavamo ovim proizvodom povećanje je pouzdanosti – što je iznimno važna stavka za proizvođače dijelova terenskih vozila jer kupci mogu ostvariti do 50% dulji vijek brtve", objasno je Vinay Joyappa iz SKF-ovog odjela globalnih proizvoda. Zahvaljujući SKF-ovim Mudblock kasetnim brtvama proizvođačima dijelova i krajnjim korisnicima nudi se ostvarenje dodane vrijednosti odnosno doprinos unapređenju životnog vijeka proizvoda.

    Rješenje smanjuje broj popravaka u jamstvenom roku, povećava produktivnost te smanjuje troškove posjedovanja i korištenja. SKF Mudblock kasetna brtva dolazi u širokom asortimanu veličina, s osovinskim promjerima 25 mm do 250 mm i kompatibilne su s drugim kasetnim brtvama.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (717 KB)

SKF logo