Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ovi magnetni ležaji nude optimalnu pouzdanost 25 godina nakon montaže

  • Priča

    2015 travanj 07, 14:00 CEST

    SKF-ovi magnetni ležajevi montirani u plinski centrifugalni kompresor bez ulja već 25 godina neprekidno rade u kompresorskoj stanici TransCanada - Wolf Lake u kanadskoj provinciji Alberta.


    Göteborg, Švedska, 7. travnja 2015.: SKF-ovi S2M magnetni ležaji montirani u centrifugalni plinski kompresor na cjevovodima TransCanada, Wolf Lake, u kompresorskoj stanici prirodnog plina rade i dalje, nakon četvrt stoljeća. Kompresorska stanica s magnetnim ležajima montiranima u centrifugalnom plinskom kompresoru pokazuje ukupnu raspoloživost od 98,5 % u posljednjih (5) godina.  Ti su magnetski ležaji montirani u drugoj polovici 1980-ih, u sklopu inicijative tvrtke TransCanada za kompresore bez ulja te osiguravaju visoku raspoloživost uz minimalno održavanje.

    25-godišnji rad SKF-ovih S2M magnentnih ležaja u kompresorskoj stanici Wolf Lake u kojoj je 1989. godine u rad pušten 25-MW cjevovodni kompresor koji pokreće plinska turbina, pokazuje da SKF-ovi ležaji bez trenja i bez ulja ne zahtijevaju učestalo održavanje, a nude veliku pouzdanost postrojenja za preradu nafte i plina. Tehnologija magnetnih ležaja ima brojne prednosti u odnosu na standardne ležaje jer ne zahtijeva skupo i složeno održavanje pomoćnih sustava za čiji je rad potrebno ulje, a koje prate i potencijalne opasnosti od požara i eksplozije te troškovi za zbrinjavanja ulja. Upotrebom suhih plinskih brtvi smanjeni su i ukupni troškovi rada te povećana ekološka prihvatljivost kompresorskih postrojenja.

    "TransCanada cjevovodi koriste 33 kompresora opremljena SKF-ovim S2M magnetnim ležajima. Nakon 25 godina rada, tehnologija magnetnih ležaja pokazala se izuzetno pouzdanom tijekom prethodnih 10 godina rada.  Rezultat je to višegodišnjih neprekidnih zajedničkih napora tvrtki TransCanada i SKF, a konačni cilj su daljnja poboljšanja", izjavio je Chris Wells, voditelj odjela za održavanje kompresora. Iako magnetni ležaji zahtijevaju minimalno održavanje kadgod smo pozvali SKF u pomoć ponuđena nam je pravovremena podrška i odgovarajuće preporuke. SKF ima svoju terensku službu u Calgaryju. Ukupno gledajući, vrlo smo zadovoljni tako čistom tehnologijom i razinom usluge."

    Robusni SKF-ovi S2M magnetni ležaji povećavaju radni opseg strojeva, omogućavaju veće brzine vrtnje i opterećenja što rezultira i većom radnu fleksibilnosti. Zbog toga SKF-ovi S2M magnetni ležaji predstavljaju standard i najbolji odabir za većinu pogona za preradu nafte i plina. Zbog toga je SKF nedavno proslavio puštanje u rad svog tisućitog sustava sa S2M magnetnim ležajima u ovom segmentu.

    Uz više od 130.000 jedinica u pogonu u brojnim industrijama, SKF ima nenadmašno iskustvo u ostvarivanju potreba kupaca koji žele sustav s aktivnim magnetnim ležajima; to mogu biti mala proizvodna postrojenja poluvodiča koja zahtijevaju precizan rad u zahtjevnim okruženjima ili pak robusni turbostrojevi za eksploataciju nafte i plina. 

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2014. iznosio je oko 70.975 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.593. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (7.1 MB)

SKF logo