Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF nudi novi i jeftiniji sustav za lasersko centriranje osovina

  • Priča

    2015 svibanj 11, 13:00 CEST

    Göteborg, Švedska, 11. svibnja 2015: SKF je predstavio TKSA 31 alat za jednostavnije i brže centriranje osovina po cijeni jednostavnijih uređaja. Osmišljen za industrijsku primjenu na rotacijskim postrojenjima omogućava kontrolu necentričnosti i centriranje osovina čime se povećava raspoloživost i pouzdanost postrojenja te režu troškovi održavanja. TKSA 31 i prethodno najavljeni sustav TKSA 41 imaju isti oblik, ai je cijena TKSA 31 niža jer ima manju fleksibilnost mjerenja i nema ugrađenu kameru koja omogućava dodavanje fotografija u izvješća o postupcima centriranja. Oba alata konstruirana su zbog jednostavnog i intuitivnog centriranja čak i neiskusnim korisnicima.

    Sustav ima dvije laserske mjerne jedinice s velikim osjetnicima i svijetlim laserom čime se smanjuje potreba za grubim centriranjem i ostvaruje precizno mjerenje čak i u teškim uvjetima rada. Ugrađeni program za provjeru nalijeganja stopa na podlogu (soft-foot) olakšava uspješno centriranje.

    Zaslon od tekućih kristala (LCD) osjetljiv na dodir te korisničko sučelje olakšavaju i ubrzavaju postupak centriranja dok se mjerenja mogu obavljati primjenom tzv. satnih položaja (9-12-3) odnosno u području 40 stupnjeva oko svakog. Prikaz vrijednosti u realnom vremenu omogućava intuitivni rad te korekciju položaja stroja u horizontalnom i vertikalnom smjeru.

    Automatsko određivanje jesu li mjerne jedinice u odgovarajućem položaju omogućava rukovatelju rad s obje ruke tijekom zakretanja i pridržavanja osovina. Nakon svakog postupka centriranja TKSA 31 sustav automatski stvara prilagođeno izvješće s napomenama o postrojenju koje je moguće izvesti u PDF formatu. Ugrađena baza podataka omogućava organizaciju izvješća o centriranju i pruža pregled svih strojeva.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2014. iznosio je oko 70.975 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.593. www.skf.com 

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (3.1 MB)

SKF logo