Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF predstavlja napredne četveroredne koničnovaljkaste ležaje na sajmu METEC 2015

  • Priča

    2015 lipanj 17, 13:00 CEST

    Nova konstrukcija SKF-ovih četverorednih koničnovaljkastih ležaja serije Explorer za valjke valjačkih stanova predstavlja mogućnost međusobne zamjene otvorenih i zabrtvljenih ležajnih rješenja čime su se ostvarili veća sloboda projektiranja i bolja radna svojstva

    Göteborg, Švedska, 17. lipnja 2015: SKF će na sajmu METEC 2015 predstaviti svoju nove konstrukciju četverorednih koničnovaljkastih ležaja serije SKF Explorer.

    Napredni četveroredni koničnovaljkasti ležaji serije SKF Explorer dostupni su u otvorenoj i zabrtvljenoj izvedbi, identičnih dimenzija i nosivosti. Postavljaju novi standard zamjenjivosti između otvorenih i zatvorenih ležaja te pružaju nenadmašnu slobodu odabira ležaja koji će odgovarati namjeni valjaka.

    "Odabir otvorenih ili zatvorenih ležaja radnih valjaka često je tražio kompromis između nosivosti, pouzdanosti i radnog vijeka", objasnio je g. Jacek Hudzikowski, inženjer u SKF-ovom odjelu za metalurgiju. "Zahvaljujući novoj konstrukciji, napredni četveroredni koničnovaljkasti ležaji serije SKF Explorer identičnih su dimenzija i nosivosti. To znači da čeličane mogu birati najprikladnija rješenja za bezkompromisno unaprjeđenje radnih svojstava, pouzdanost i rezanje troškova održavanja."

    Nova kompaktna brtva omogućava jedinstvenu konstrukciju ležaja što rezultira boljim radnim svojstvima u usporedbi s ranijim verzijama. Brtva je proizvedena od materijala otpornih na toplinu i habanje te omogućava bolja radna svojstva uz manje trenja i habanja kao i nižu radnu temperaturu. Stršanja kaveza nema niti kod otvorenog ležaja. To značajno olakšava rukovanje ležajem te smanjuje opasnost od oštećenja tijekom rukovanja i rada. Četveroredni koničnovaljkasti ležaji serije SKF Explorer konstruirani su za optimalni raspored opterećenja duž kontakta valjaka i staza kotrljanja i mogu podnijeti veća opterećenja u odnosu na ranije konstrukcije. Četiri odvojena vanjska prstena omogućavaju bolji i ujednačeniji raspored opterećenja što u konačnici produljuje vijek ležaja.

    Zahvaljujući konstrukciji bez distantnih prstena, novi četveroredni koničnovaljkasti ležaji serije SKF Explorer lako se montiraju i demontiraju.

    METEC je najveći sajam metalurške industrije i održava se svake četvrte godine. Sajam će se održati na lokaciji Trade Fair Center (Messe Dusseldorf) u Dusseldorfu, 16–20. lipnja 2015. Posjetitelji sajma mogu posjetiti SKF u paviljonu 4, na štandu E20.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Monique.Turner; +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. 

    Godišnji prihod od prodaje u 2014. iznosio je oko 70.975 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.593. www.skf.com

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (2.4 MB)

SKF logo