Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF predstavlja unaprijeđeni SKF SEAL JET – jedinstvenu tehnologiju za izradu prototipova brtvi

  • Priča

    2015 rujan 24, 14:00 CEST

    SKF has perfected the latest version of SKF SEAL JET, its proprietary method of producing seals by machining soft materials such as rubber and polyurethane.

    Göteborg, Švedska, 24. rujna 2015.: SKF je danas objavio da je razvio novu generaciju brtvi SKF SEAL JET, odnosno uslugu izrade prototipova brtvi.

    Ta tehnika omogućava jednostavnu i brzu izradu brtvi koje se zatim mogu koristiti kao prototipovi za razvoj proizvoda ili kao proizvodi za zamjenu u malim serijama. Brtve izrađene SKF SEAL JET tehnologijom imaju iste dimenzije i svojstva kao one proizvedene tehnikama masovne proizvodnje kao što je npr. oblikovanje brizganjem.

    "Kupci žele potpuno funkcionalne prototipove koje će moći isprobati u stvarnim uvjetima", izjavio je Thomas Schwarz, direktor SKF-ovog odjela za istraživanje i razvoj hidrauličnih brtvi. "Brtve izrađene SKF SEAL JET tehnologijom mogu izdržati sve postupke provjere 'na terenu'."

    SKF SEAL JET tehnologija razvijena je za potrebe izrade zamjenskih brtvi u kratkom roku, ali zahvaljujući svojoj brzini i fleksibilnosti prometnula se u koristan alat za izradu prototipova u fazi razvoja proizvoda. Obično se koristi za izradu prototipova dinamičkih hidrauličkih brtvi za primjene kao što su brtve vrata klipa i klipne brtve u industrijama koje obuhvaćaju terenski rad, proizvodnju cilindara, strojnu obradu i proizvodnju hrane.

    Čak i danas mnogi se prototipovi brtvi izrađuju pomoću prototipa odljevaka. Takav postupak može biti dugotrajan i skup jer za izradu savršene brtve obično je potrebno izraditi četiri do pet odljevaka. SKF SEAL JET mnogo je brži jer omogućava brzu izradu prototipova brtvi točnih dimenzija.

    SKF SEAL JET svoj uspjeh može zahvaliti nekolicini tehnologija. Najvažnija je mogućnost izrade mekih materijala za brtve, primjerice poliuretana i gume. To se ostvaruje kombinacijom posebno oblikovane oštrice, pomnom kontrolom izrade i sustavom čišćenja srha.

    "Srh koji nastaje obradom vrlo je elastičan i može oštetiti alate. Čišćenje srha od ključne je važnosti", izjavio je g. Schwarz.

    SKF je istovremeno razvio vlastiti bogati asortiman materijala koji omogućavaju proizvodnju brtvi različitih svojstava. Spomenuti materijali moraju osigurati važna svojstva brtvi, primjerice površinsku hrapavost.

    Postupak se obično koristi za izradu brtvi vanjskog promjera do 600 mm, ali omogućava izradu vrlo malih i vrlo velikih proizvoda – najveći su promjera do 4000 mm ako se radi o jednom komadu ili čak veći ako se koristi posebna tehnika spajanja krajeva. Zbog fleksibilnosti postupka moguća je i proizvodnja brtvi nestandardnih veličina.

    Tehnike 3D ispisa kao što je selektivno lasersko sinteriranje (SLS) i modeliranje topljenim depozitima (FDM) iznimno su napredovale na području izrade prototipova, ali nisu vjerojatni kandidati za upotrebu u razvoju brtvi. Jedan od razloga je uski asortiman materijala; osim toga, kvaliteta prototipova brtvi mora biti jednaka gotovim proizvodima, tj. treba izdržati provjere "na terenu". Brtve izrađene tehnikama 3D ispisa nisu fizički dovoljno robusne.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. 

    Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401.www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ® SKF SEAL JET zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (4.9 MB)

SKF logo