Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF će predstaviti rješenja za produljeni vijek ležaja na sajmu Interlift 2015

  • Priča

    2015 rujan 29, 10:00 CEST

    SKF will be exhibiting a range of innovations designed to keep elevators running longer and faster at Interlift 2015.

    Göteborg, Švedska, 29. rujna 2015.: SKF, tvrtka tehničkog znanja, predstavit će odabir rješenja koja omogućavaju optimizaciju značajki ležaja, a time i značajki dizala.

    Posjetitelji sajma imat će priliku vidjeti SKF-ove nove male bačvaste zabrtvljene ležaje serije Explorer. Njihove brtve imaju i do 50 % niži koeficijent trenja, čime se smanjuju radne temperature i produljuje vijek maziva što znači i manje troškove održavanja. Također se odlikuju dvostrukom graničnom brzinom ranijih verzija zabrtvljenih ležaja zbog čega su idealni za montažu na suvremena brza dizala.

    Na SKF-ovom štandu naći će se i odabir alata koji omogućavaju optimizaciju svojstava ležaja u određenoj primjeni. To podrazumijeva SKF EnCompass, dokazani program za poboljšanje konstrukcije ležaja i detaljniju analizu čimbenika koji utječu na vijek ležaja zbog pouzdanijeg rada u stvarnim uvjetima. SKF EnCompass obuhvaća najnoviji model vijeka ležaja SKF Generalized Bearing Life Model koji konstrukterima omogućava točniji izračun na temelju brojnijih čimbenika nego do sada.

    Značajke i vijek ležaja za dizala mogu se dodatno poboljšati putem SKF Enlight i SKF SimPro programa, a posjetitelji će se moći upoznati s oba tijekom sajma Interlift 2015. SKF Enlight novi je sveobuhvatni asortiman standardnih alata koji obuhvaća i SKF-ove aplikacije i usluge u oblaku koje kupcima predstavljaju idealan komplet alata za optimizaciju svega od praćenja stanja do sustava za podmazivanje. SKF Simpro novi je napredni alat za izračun koji tehničarima pomaže pri odabiru odgovarajućih ležaja za određenu primjenu te prilagodbi konstrukcije strojeva.

    Interlift 2015 održava se 13. - 16. listopada 2015. u Augsburgu, Njemačkoj. Posjetitelji sajma mogu pronaći SKF-ova rješenja i stručnjake u dvorani 3, na štandu 3199.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (375 KB)

SKF logo