Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Nove serije SKF-ovih superpreciznih cilindričnovaljkastih ležaja na sajmu EMO Milano 2015

  • Priča

    2015 listopad 06, 13:00 CEST

    SKF is launching two new super-precision cylindrical roller bearings series, which meet the machine tool industry’s demand for higher speed capability with low friction. The new bearings will be shown for the first time at EMO Milano 2015

    Göteborg, Švedska, 6. listopada 2015.: SKF, tvrtka tehničkog znanja, tržište predstavlja dvije nove serije superpreciznih cilindričnovaljkastih ležaja na sajmu EMO Milano 2015. Obje serije osiguravaju iznimna radna svojstva ležaja u usporedbi s postojećom SKF-ovom ponudom što omogućava veće brzine i manje trenje te niz drugih radnih prednosti u industriji alatnih strojeva.

    Mauro Merlo, rukovoditelj SKF-ovog odjela za superprecizne ležaje pojasnio je: "Novi SKF-ovi superprecizni cilindričnovaljkasti ležaji optimizirana su rješenja za proizvođače originalne opreme koji zahtijevaju veću nosivost i brzine. Dok SKF-ovi superprecizni jednoredni cilindričnovaljkasti ležaji podnose veće brzine, superprecizni dvoredni cilindričnovaljkasti ležaji prikladniji su za veća opterećenja. Posjetitelji sajma EMO Milano 2015 imat će ekskluzivnu mogućnost da prvi vide nove serije ležaja koje će se moći naručiti tijekom 2016. godine."

    Serija jednorednih cilindričnovaljkastih ležaja ima prozorski tip kaveza vođenog na vanjskom prstenu izrađen od polietereterketona (PEEK) ojačanog karbonskim vlaknima. Smanjeni broj valjaka i optimizirani kavez omogućavaju veće brzine te nižu radnu temperaturu i manje trenje. Asortiman je prikladan za promjere osovine od 40 do 80 mm.

    Nova jednoredna serija predstavlja optimalno rješenje za primjenu na supprotnoj strani od alata motornih radnih vretena alatnih strojeva gdje zahtjevi brzine nadilaze one za veću krutost kao što su brze glodalice, obradni centri i pogonska vretena tokarskih strojeva.

    Nova serija dvorednih superpreciznih cilindričnovaljkastih ležaja osigurava jedinstvenu ravnotežu između nosivosti, krutosti i brzine. Ta serija omogućuava veću brzinu klasičnih krutih CNC tokarskih strojeva s remenskim prijenosom. Obuhvaća tri objedinjene prirubnice na unutarnjem prstenu bez prirubnice na vanjskom prstenu. Osim toga, serija ima optimiziranu unutarnju geometriju i novi češljasti tip kaveza ojačan staklenim vlaknima od PEEK-a koji omogućava veće brzine i niže temperature zbog trenja. Linija je idealna za promjere osovina od 25 do 130 mm.

    SKF ima veliko iskustvo u izradi odgovarajućih ležaja za određene primjene. Tvrtka će iskoristiti svoje napredno znanje s područja alatnih strojeva da bi pomogla proizvođačima originalne strojne opreme u analizi ukupnih troškova posjedovanja i prednostima nove SKF-ove serije superpreciznih ležaja zbog odabira odgovarajućih ležaja za određenu primjenu.

    Sajam EMO Milano 2015 održat će se od 5. do 10. listopada 2015. u talijanskom Milanu. Posjetitelji sajma mogu pronaći SKF u 3. paviljonu na štandu L15-H16.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. 

    Godišnji prihod od prodaje u 2014. iznosio je 70.975 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.593. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (3.0 MB)

SKF logo