Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF nudi novu potopnu crpku Spandau s motorom hlađenim vodom

  • Priča

    2015 listopad 06, 13:00 CEST

    Göteborg, Švedska, 9. listopada 2015.: SKF je predstavio potopnu crpku Spandau PSC s motorom hlađenim vodom. Razvijena zbog isporuke vode i emulzije, ta višefazna, centrifugalna crpka osigurava optimalno rješenje za strojnu obradu putem električnih izboja (EDM - Electrical Discharge Machining ).

    Budući da strojevi za obradu putem električnih izboja obavljaju radnje osjetljive na temperaturu, crpke s motorima hlađenim zrakom nisu prikladne za ugradnju unutar strojeva. Međutim, motor hlađen vodom osigurava efikasno odvođenje viška topline. Potopna crpka Spandau PSC s motorom hlađenim vodom može se ugraditi okomito unutar EDM stroja, čime se štedi prostor te osigurava preciznost strojne obrade i kvaliteta.

    Crpka je kontruirana za dubine potapanja između 376 i 812 mm. Izrađena je od nehrđajućeg čelika zbog izdržljivosti i otpornosti na koroziju.

    EMO Milano 2015
    Svjetski sajam za strojne alate koji se održava svake dvije godine u Hannoveru i Milanu održat će se od 5. do 10. listopada u izložbenom centru Fieramilano. Posjetitelji konferencije mogu pronaći SKF u 3. paviljonu na štandovima L15-H16.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2014. iznosio je oko 70.975 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.593. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (898 KB)

SKF logo