Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF predstavlja cjeloviti asortiman proizvoda na sajmu Kormarine 2015

  • Priča

    2015 listopad 13, 10:00 CEST

    SKF displays its full range of product innovations for the marine industry at Kormarine 2015 under the theme “Simplify with SKF Marine”.

    Göteborg, Švedska, 13. listopada 2015.: SKF će na sajmu Kormarine 2015 predstaviti cjeloviti asortiman proizvoda i usluga za pomorski sektor. Simplify SKF Marine projekat kupcima treba predočiti prednosti suradnje sa SKF-om, tj. širokog asortimana koji obuhvaća najvažnija plovila te globalno raspoloživog tima stručnjaka za pomorsku tehnologiju. Uz to tvrtka djeluje kao sugovornik i nudi tehničku podršku bez obzira na lokaciju kupaca.

    Posjetitelji sajma Kormarine 2015 imat će pristup impresivnoj izložbi brodskih vijaka koja će obuhvatiti cjelovit proizvodni program tvrtke. To podrazumijeva SKF ležaje, Simplex sustave brtvljenja kao i rješenja za praćenje uvjeta rada.

    Također, predstavit će se i ostali SKF-ovi proizvodi za pomorski sektor kao što su sustavi za podmazivanje, OK spojke, dijelovi Simplex vratila, BlueMon sustavi nadzora utjecaja na okoliš te sustavi upravljanja i dodatne usluge uključujući praćenje stanja i rješenja za održavanje po stanju. Osim toga, posjetitelji će imati uvid u mogućnosti servisnih odjela Simplex i MAchine Support kao što su centriranje i strojna obrada na licu mjesta.

    "Sudjelovanjem na ovogodišnjem sajmu SKF predstavlja puni opseg svoje ponude prateći ideju da olakša djelatnost kupaca iz pomorskog sektora. Kupcima nudimo sve proizvode i rješenja iz jednstvenog izvora posvećenog pomorskom sektoru", izjavio je Claus Beiersdorfer, direktor prodaje tvrtke SKF Marine GmbH.

    Kormarine 2015 vodeći je sajam nafte i plina, pomorstva i brodogradnje, a održat će se od 20. do 23. listopada u južnokorejskom gradu Busanu. SKF možete posjetiti na štandu 4PO3 u Njemačkom paviljonu u tijekom cijelog trajanja sajma.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (8.2 MB)

SKF logo