Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF poboljšava svojstva malih zatvorenih bačvastih ležajeva serije Explorer

  • Priča

    2015 listopad 13, 11:00 CEST

    Small sealed SKF Explorer roller bearings with improved performance prolong or even virtually eliminate service intervals and needs for re-lubrication, for gearless traction motors and reduce environmental impact. The new range will be shown for the first time at Interlift, Augsburg Messe, Germany, 13-16 October

    Göteborg, Švedska, 13. listopada 2015.: SKF je unaprijedio asortiman malih SKF Explorer zatvorenih bačvastih ležaja koji imaju još niži koeficijent trenja, nižu radnu temperaturu, višu graničnu brzinu i manju potrebu za održavanjem. Novi ležaj može značajno poboljšati pouzdanost i smanjiti potrebu za održavanjem motora za dizala s izravnim pogonom. Zatvoreni bačvasti ležaji serije Explorer dio su SKF-ovog BeyondZero* asortimana.

    Taj asortiman malih zatvorenih bačvastih ležaja oznake ‘RS’ rabi inovativnu konstrukciju brtvi koje imaju do 20% manji koeficijent trenja. U prikazanim uvjetima proračun pokazuje godišnju uštedu energije od 145 kWh. Kod tipičnog motora za dizala s izravnim pogonom i teške uvjete rada, zamjena dva zatvorena SKF ležaja serije Explorer novooptimiziranom konstrukcijom može smanjiti emisiju CO2 do 100 kg godišnje. Tijekom radnog vijeka motora može se pridodati smanjenje emisije CO2 od dvije tone.

    Osim toga, manje trenje znači da ležaji rade pri 20°C nižim temperaturama, što omogućava dvostruko veće maksimalne radne brzine u odnosu na postojeći asortiman SKF-ovih zatvorenih bačvastih ležaja. Niže radne temperature ležaja produljuju vijek masti za podmazivanje, omogućujući dvostruko dulje intervale podmazivanja u usporedbi s postojećim rješenjima što znači i širu primjenu bez potrebe za podmazivanjem.

    Nova RS brtva oblikovana je da osigura optimalni pritisak na rubove smanjujući trenje brtve do 50%. Osim toga, radi pouzdanog brtvljenja i zadržavanja promijenjen je oblik žlijeba vanjskog prstena. RS brtve imaju gumirane bočne stranice otpornije na ogrebotine i koroziju od metalnih.

    Kao dodatak prethodno opisanim novim svojstvima i prednostima, mali SSRB ležaj s poboljšanim karakteristikama može podnijeti vrlo visoka radijalna i aksijalna opterećenja te zbog samopodesivosti kompenzirati necentričnost i progib osovine. SKF Explorer zatvoreni bačvasti ležaji nude i veliku točnost rada te odličnu kontrolu zanošenja bačvica što smanjuje buku, vibracijei trenje.

    SKF nudi nenadmašni asortiman zatvorenih bačvastih ležaja.

    Sajam Interlift 2015 održat će se od 13. do 16. listopada u njemačkom Augsburgu. Možete nas posjetiti na štandu 3199 u paviljonu 3.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

    ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (1.2 MB)

SKF logo