Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF nudi novu akumulatorku mazalicu

  • Priča

    2015 listopad 27, 10:00 CEST

    Göteborg, 27. listopada 2015.: SKF najavljuje predstavljanje nove TLGB 20 akumulatorske mazalice. Razvijen zbog najveće efikasnosti, takav jedinstveni alat ima mjerač protoka masti zbog pravilnog doziranja.

    Prikladna za različite zadaće ručnog podmazivanja, TLGB 20 akumulatorska mazalica pogodna je za podmazivanje ležaja i strojeva u industrijskom i proizvodnom okruženju kao i poljoprivredne i građevinske mehanizacije.

    TLGB 20 akumulatorska mazalica s izdržljivom 20 V Li-Ion baterijom ima robustnu i ergonomsku konstrukciju te se može montirati na tronožac. Na zaslonu se prikazuje kapacitet baterije, količina istisnute masti, brzina pumpe/motora i blokada točke podmazivanja.

    Valja istaknuti kapacitet od 15 uložaka masti po jednom punjenju baterije i mogućnost rada s dvije brzine. Može razviti tlak do 700 bara i ima ugrađeno svijetlo.

    Isporučuje se u čvrstom prijenosnom kovčegu s visokotlačnim crijevom duljine 900 mm, punjivom baterijom napona 20 V i punjačem koji je napuni za 90 minuta.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije: 
    Odnosi s tiskom: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    Godišnji prihod od prodaje u 2014. iznosio je oko 70.975 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.593. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (542 KB)

SKF logo