Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF nudi novu automatski sustav podmazivanja više točaka

  • Priča

    2017 ožujak 10, 10:00 CET

    Göteborg, Švedska, 10. ožujka 2017.: SKF predstavlja SKF MultiPoint Automatic Lubricator iz TLMP serije. Konstruiran za industrijska postrojenja te poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju, takav pouzdani sustav omogućuje odgovarajuće podmazivanje ležaja i veću sigurnost na radu.

    Komplet robusnog TLMP sustava obuhvaća mazalicu, crijeva i priključke. Moguće je podmazivati do 18 točaka putem brzih spojki, montaža je jednostavna, a programiranje se obavlja putem tipkovnice i LED zaslona. Dodatno, TLMP ima mogućnost daljinskog upozorenja na nisku razinu maziva i zastoja.

    Spremnik maziva volumena gotovo 1 l sa mješalicom za sprječavanje odvajanja baznog ulja omogućuje upotrebu široke palete maziva. Najveći radni tlak iznosi 120 bara, a radna temperatura -25 do +70 °C.

    Visoki stupanj IP zaštite omogućuje rad u uvjetima jakih vibracija, ispiranja i onečišćenja. Putem upravljanja postrojenjem (isključivanje napajanja) moguće je kontrolirati rad TLMP serije sustava za podmazivanje.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418 ; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 17.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2016. iznosio je 72.787 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 44.868. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (1.1 MB)

SKF logo