Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF govori o pametnoj robotici: Revolucija proizvodnje

2016 lipanj 21, 10:00 CET

Zahvaljujući bržim računalima i proširenja mogućnosti pohrane podataka pametni autonomni roboti više nisu znanstvena fantastika. Oni se već primjenjuju u današnjoj industriji. Očekuje se da će u budućnosti do 60% naših poslova biti automatizirano. Kako će taj razvoj promijeniti proizvodnju i održavanje strojeva u budućnosti?

Göteborg, Švedska, 21. lipnja 2016.: SKF potiče razgovor i širenje ideja putem svoje nove serije tribina za širenje znanja pod nazivom "Razgovarajmo". Stručnjaci uživo pred publikom na vodećim sveučilištima raspravljaju o trendovima u industriji kao što su digitalizacija, industrijska ekologija i krivotvorenje.

Najnovija tribina "Razgovarajmo" koncentrira se na pametnu robotiku i kako će ona utjecati na tvornice u budućnosti. Govornici su Danica Kragic, profesor za računalnu znanost, Kraljevski institut za tehnologiju, KTH; Daniel Wäppling, voditelj za arhitekturu proizvoda, ABB Robotics i Roberto Napione, voditelj SKF-ovog strojarskog centra izvrsnosti.

"Poticanje inovacija s pametnim robotima koji u različitim slijedovima mogu sastavljati ležaje poboljšat će operativnu industrijsku efikasnost i skratiti vrijeme održavanja, izjavio je g. Roberto Napione iz SKF-a. "Međutim, sami roboti neće biti dovoljni. Treba ih objediniti s inteligentnim tvorničkim okruženjem velike količine podataka. U tom pogledu pametni roboti neće zapravo smanjiti opseg poslovanja nego će ga transformirati. U budućnosti ćemo imati tvornice u kojima ljudima i roboti surađuju u stvaranju okruženja, uvjeta i softvera.

videozapisi tribina mogu se pronaći putem SKF-ovog YouTube kanala. Dodatne informacije možete pronaći i putem našeg web-mjesta: www.skf.com ili tako da slijedite hashtag #LetsTalkSmartRobotics na Twitteru, Facebooku, LinkedInu i Instagramu.

Više videozapisa "Razgovarajmo" bit će objavljeno u nadolazećim mjesecima.

SKF dioničko društvo
(javno)

Dodatne informacije:
Odnosi s tiskom: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 17.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2015. iznosio je 75.997 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.635. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

SKF logo