Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Brtve

Sistemi brtvljenja prilagođeni postrojenju

Brve imaju presudni utjecaj na rad sustava. Vijek i pouzdanost nečega što se često smatra jednostavnim dijelom može jako utjecati proizvodne postupke. SKF-ovo ima iskustvo o različitim industrijskim primjenama dulje od 100 godina i jedina je tvrtka koja nudi podršku za ključne vidove sistema brtvljenja putem vlastitog znanja o ležajima, brtvama i podmazivanju te srodnim znanostima i tehnologijama. SKF nudi stručno savjetovanje i podršku tijekom cijelog vijeka sustava za brtvljenje.

Idite na tablice proizvoda da biste pretraživali Brtve.

Informacije o proizvodima

Imajte na umu da poveznice u nastavku vode do podataka koji su dostupni samo na engleskom jeziku.

Istaknuto

SKF logo