Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Alat za montažu manšeta rastezanjem

Nemate odgovarajuće alate?

SKF-ov alat za rastezanje (VKN 402) konstruirali smo zbog pouzdane montaže univerzalnih manšeta bez potrebe za demontažom homokinetičkog zgloba s osovine, uštede vremena i manjih troškova. Naš pneumatski alat nosi CE oznaku i tijekom montaže može se koristiti bez priključka na stlačeni zrak. Lakši je od alata koje nudi konkurencija i odgovara vanjskim promjerima homokinetičkih zglobova do 115 mm.
SKF logo