Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Pomoćna remenica

Natezač remena osigurava odgovarajuću napetost i vođenje remena. Podešavanje napetosti tijekom montaže postiže se putem ekscentričnog ili opružnog sustava naspram stražnje ploče. Automatski natezač remena s ugrađenim opružnim i sustavom kontrole trenja održava stalnu napetost remena dok je motor u pogonu. Remenica je natezača fiksna i omogućava pravilno omatanje remena oko pogonskih dijelova.

Prednosti SKF-ove pomoćne remenice:
  • Dostupno 540 kompleta natezača
  • 73% pokrivenosti europskog voznog parka
  • svi su natezači /slobodne remenice originalne kvalitete.
SKF logo