Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Komplet zupčastog remena i crpke vode

Dvije muhe jednim udarcem!

Zadovoljan kupac vjeran je kupac. Zamijenite zajedno zupčasti remen i crpku vode da biste:
  • spriječili mehaničke kvarove 
  • uštedjeli kupcima vrijeme i novac.
Prednosti SKF-ove ponude:
  • dostupno preko 200 kompleta
  • više od 70% pokrivenosti europskog voznog parka
  • svi su dijelovi originalne kvalitete.
SKF logo