Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Pomoćna remenica

Više od 75% svih novih kamiona opremljeni su automatskim natezačima za pomoćnim pogonski sustav. To tržište ubrzano raste kao i potražnja za visokokvalitetnim proizvodima. Da bi zadovoljio takvu potražnju, SKF nudi širok asortiman automatskih natezača remenja za najvažnije europske proizvođače kamiona: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania i Volvo.

Vijek SKF-ovih automatskih natezača remena do dvaput je dulji od konkurentskih proizvoda uz bolje radne značajke što rezultira duljim vijekom cjelokuonog pogonskog sustava.

Zbog kompletiranja ponude rezervnih dijelova, razvili smo i asortiman remenica natezača kojim pokrivamo najvažnije europske proizvođače kamiona.
SKF logo