Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF kínálata új Lincoln kenőkerékkel bővült

  • Történet

    2018 július 02, 14:00 CET

    Az SKF a mai napon bejelentette a nyitott fogaskerekekhez és fogaslécekhez kifejlesztett Lincoln LP2 kenőkerék piaci bevezetését.

    Göteborg, 2018. július 2.

    Az SKF a mai napon bejelentette a nyitott fogaskerekekhez és fogaslécekhez kifejlesztett Lincoln LP2 kenőkerék piaci bevezetését. Az SKF meglévő kenőkerék-sorozatát kiegészítő, megbízható LP2 kenőkerék moduláris felépítésű, és akár 80 ford/perc fordulatszám mellett is alkalmas a gyorsan forgó alkalmazások kenésére.

    Mivel az LP2 kenőkerékhez nincs szükség sűrített levegőre, használatakor nem keletkezik környezetszennyező kenőanyag-permet. Továbbá nagyobb alapolaj-viszkozitású kenőanyagokkal, például NLGI 2. osztályú kenőzsírokkal is használható. A kézi kenéshez képest az LP2 kenőkerekek használata jobb minőségű kenést biztosít, csökkenti a költségeket és a szükséges munkaerő számát, valamint a balesetek kockázatát.

    A moduláris kialakítás lehetővé teszi a vevők számára, hogy a kenőkereket az alkalmazások egyedi követelményeihez konfigurálják. Az LP2 a bányászatban, a szélenergia-iparban, az építőiparban, a tengerhajózásban és az anyagmozgató alkalmazásokban, valamint a sikló- vagy fogaskoszorús csapágyakhoz alkalmazható.

    A több mint 100 év alatt megszerzett SKF és Lincoln szakértelem egyesítésével az iparban az SKF kínálja az innovatív kenéstechnikai megoldások legátfogóbb portfólióját – a kézi kenőberendezésektől és eszközöktől kezdve a legkorszerűbb központi és automatikus kenőrendszerekig.


    SKF AB
            (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sabine Hergenröder, +46 31 337 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2017-ben 77 938 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 45 678 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (862 KB)

SKF logo