Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az új SKF megoldással az alkalmazások szélesebb körében válnak elérhetővé az állapotfelügyelet által biztosított előnyök

  • Történet

    2018 december 20, 10:00 CET

    Mivel az állapotalapú karbantartást gyakran csak a legkritikusabb berendezéseknél alkalmazzák, az SKF kifejlesztett egy olyan megoldást, amely azoknál az alkalmazásoknál is lehetővé teszi az állapotfelügyeletet, amelyeknél korábban ez nem volt elérhető.

    Svédország, Göteborg, 2018. december 20.: Az SKF tovább bővítette az állapotfelügyeleti kínálatát egy kompakt, versenyképes árú rendszerrel, amely elég rugalmas ahhoz, hogy az alkalmazások és iparágak széles körében használható legyen. Az SKF Multilog IMx-16Plus segítségével több forgóberendezéssel rendelkező felhasználó számára nyílik majd lehetőség arra, hogy csökkentse a nem tervezett gépleállásokat, növelje az eszközök rendelkezésre állását és optimalizálja a berendezések működését.

    Korábban az állapotfelügyelet csak a legkritikusabb eszközökre korlátozódott. Azonban a jól bevált SKF Multilog IMx-8 rendszeren alapuló SKF Multilog IMx-16Plus lehetővé teszi az állapotalapú karbantartás beépítését azokba az alkalmazásokba, amelyeknél korábban a magas költségek miatt ez szóba sem kerülhetett. Az SKF Multilog IMx-16Plus kiválóan alkalmazható bármely berendezés állapotfelügyeletének ellátására, legyen szó akár egyetlen berendezésről, akár a teljes üzem felügyeletéről egy központi helyről, és zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel (pl. IMx-8), ezáltal lehetővé teszi a szélesebb körben történő telepítést.

    A rendszer a rezgés- vagy a hőmérsékletérzékelőktől kapott állapotfelügyeleti jelek alapján észleli a meghibásodásra utaló jeleket, és korai hibajelzést biztosít a különböző iparágakban, például a szélenergia-iparban, a tengerhajózásban, a feldolgozóiparban és a szerszámgép-iparban. Az állapotfelügyelet bármely típusú forgóberendezésnél alkalmazható, a szivattyúktól és a motoroktól kezdve a ventilátorokig és a kompresszorokig.

    Freddy Hernández, az SKF felügyeleti rendszerekért felelős termékcsalád-menedzsere így nyilatkozott: „A hatékony termelés szempontjából döntő fontosságú az eszközök nagyobb mértékű rendelkezésre állása. Az SKF Multilog IMx-16Plus segítséget nyújt a végfelhasználók számára ennek a célkitűzésnek a megvalósításában, mivel már a korai szakaszban figyelmeztet a potenciális problémákra. A rendszer elég rugalmas ahhoz, hogy több technológiához és üzemi körülményhez is alkalmazkodjon, így számos különböző iparágban használható. A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a végfelhasználók időről időre új, továbbfejlesztett funkciókkal korszerűsíthetik a rendszerüket.”

    Az SKF Multilog IMx-16Plus integrált csatlakozást kínál mobil adatokon (GPRS és LTE) vagy Etherneten (RJ45 vagy Wi-Fi) keresztül. A jellemzően a rezgésérzékelőkhöz kiépített 16 analóg bemenet mellett akár nyolc közvetlenül csatlakoztatott hőmérséklet-érzékelő befogadására is alkalmas, és négy digitális csatornával is rendelkezik a fordulatszám-érzékelő bemeneteihez.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 182; +46 724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2017-ben 77 938 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 45 678 fő volt. www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (1.7 MB)

SKF logo