Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF bemutatja a csapágyfelújítás előnyeit a WindEurope 2019 kiállításon

  • Történet

    2019 március 12, 09:00 CET

    A szélenergia-ipari megoldások széles választékának bemutatása mellett az idei WindEurope kiállításon az SKF standjának fő témája a csapágyfelújítás előnyeinek ismertetése lesz. Bemutatják, hogy ez a megközelítés hogyan növelheti az eszközök rendelkezésre állását, valamint hogyan csökkentheti az állásidőt és az üzemidőre számított villamosenergia-termelés egységenkénti költségét.

    Svédország, Göteborg, 2019. március 12.: Az SKF az idei WindEurope kiállításon és konferencián (Bilbao, Spanyolország, április 2-4.) a mindenre kiterjedő és jól bevált szélenergia-ipari megoldások bemutatása mellett megragadja a legnagyobb európai szélenergia-rendezvény nyújtotta lehetőséget, és bemutatja, hogy a felújítás milyen előnyöket biztosít gazdasági, üzemeltetési és környezetvédelmi szempontból.

    Idén az SKF standon a látogatók ismereteket szerezhetnek arról, hogy a felújítási szolgáltatások hogyan növelhetik a turbinák rendelkezésre állását, valamint hogyan csökkenthetik a karbantartási költségeket és a szélturbinák működésének környezetre gyakorolt hatásait. A kopott alkatrészek költséges új alkatrészekkel történő helyettesítésével szemben a fenntarthatóság szempontjából is jobb megoldás az, ha az elhasználódott alkatrészt újrahasznosítják, azaz egy gyors karbantartási eljárás során kiszerelik, megvizsgálják és megjavítják, és így az új alkatrésszel azonos minőségű alkatrészt kapnak. Az alkatrész újbóli beüzemelésekor oktatásra és konzultációra is lehetőség nyílik az üzemi feltételek optimalizálása érdekében.

    A felújítás „körkörös gazdasági modellje” lényegesen költségkímélőbb, hatékonyabb és környezetbarátabb megközelítést kínál a szélenergia-termelés kihívásaira. A felújítás kevesebb időt vesz igénybe, mint számos kritikus fontosságú új alkatrész megrendelése esetén az átfutási idő, így a szélerőmű-üzemeltetők sokkal nagyobb rendelkezésre állást tudnak elérni a villamosenergia-termelés maximalizálása érdekében.

    A felújítással az üzemeltetők karbonlábnyoma is csökken, különösen annak a ténynek a figyelembe vételével, hogy a csapágyfelújításhoz 90%-kal kevesebb energiára van szükség, mint egy új csapágy gyártásához. Ezen túlmenően a csapágy felújítása 20–50%-kal kevesebbe kerülhet, mint egy új beszerzése, ami biztosítja az üzemeltetők számára a nagyobb nyereséget, valamint a versenyképességet az energiapiacon.

    A szélturbina-hajtóművek tervezéséhez, építéséhez és karbantartásához alkalmazott SKF „Teljes rendszer” megközelítés egy olyan átfogó megoldásban egyesíti a tömítéseket, csapágyakat, állapotfelügyeleti rendszereket és automata kenéstechnológiát, amely a mai nagy igénybevételt jelentő szélerőművek esetében példátlan szintű megbízhatóságot biztosít a vevők számára a turbinameghajtás tekintetében.

    Az idén bemutatásra kerülő kulcsfontosságú termékek közé tartozik az SKF Multilog IMx-8 állapotfelügyeleti rendszer, amely egy nyolccsatornás változata a rendkívül népszerű Multilog IMx állapotfelügyeleti platformnak, és az SKF eddigi legkompaktabb, legkönnyebben használható állapotfelügyeleti eszköze. Az IMx-8 egy internet-alapú eszköz, amely valós időben biztosítja az állapotfelügyelet során összegyűjtött adatok távoli elérését szakértői elemzés céljából.

    A kiállításon a szélturbina főtengelyekhez kifejlesztett legújabb SKF beálló görgőscsapágyakat is bemutatják, amelyek az SKF már meglévő, nagy teherbírású csapágyainak speciális kivitelű fejlesztései. Az alacsony érintkezési nyomás és a fokozott teherbírás biztosítása érdekében ezeket a csapágyakat jelentős súlycsökkenés, optimalizált belső geometria és jobb kenési tulajdonságok jellemzik.

    A WindEurope 2019 kiállítás április 2. és 4. között kerül megrendezésre a spanyolországi Bilbaóban. Az SKF-fel a 3-as pavilon B-30-as standján találkozhatnak a látogatók.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF küldetése, hogy vitathatatlan vezető szerepet töltsön be a csapágyak piacán. Az SKF forgótengellyel kapcsolatos megoldásokat kínál, beleértve a csapágyakat, a tömítéseket, a kenést, az állapotfelügyeletet és a karbantartási szolgáltatásokat. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2018-ban 85 713 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 428 fő volt. www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (28.2 MB)

SKF logo