Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Az SKF együttműködik az ATS-sel a vasúti árufuvarozás életciklus-költségeinek csökkentésére irányuló megoldások kifejlesztésében

  • Történet

    2019 március 26, 14:00 CET

    Az SKF és az Advanced Truck Systems (ATS) együttműködési megállapodást írt alá az ATS új, két részből álló forgóvázrendszerének nagy teljesítményű kerékcsapágyakkal és állapotfelügyeleti rendszerrel való felszereléséről annak érdekében, hogy csökkentsék az útközben történő meghibásodásokat és lehetővé tegyék az előrejelző (prediktív) karbantartást.

    Svédország, Göteborg, 2019. március 26.: Az észak-amerikai vasúti szállítmányozás a világ legnagyobb árufuvarozási piaca, és a legtöbb más áruszállítási ágazathoz hasonlóan folyamatosan keresi a hatékonyság növelésére és az eszközök életciklus-költségeinek csökkentésére szolgáló módszereket. A tehervagonok esetében az életciklus-költségek jelentős hányadát befolyásolja a forgózsámoly- vagy forgóvázrendszer. A digitalizálást és az érzékelőtechnológiát alkalmazó könnyebb forgózsámoly-rendszerek lehetővé teszik a kisebb mértékű kopást, nagyobb rakománysúlyt és alacsonyabb karbantartási költséget biztosító hatékonyabb és megbízhatóbb megoldásokra történő átállást.

    Filip Rosengren, az SKF vasútiparért felelős igazgatója nyilatkozatában elmondta: „Az ATS-sel végzett közös munka kedvező alkalmat kínál az SKF számára, hogy aktívan hozzájáruljon a vasúti árufuvarozás fenntarthatóságának fokozásához. Az új ATS kétrészes forgóváz hatalmas lehetőséget biztosít a teherbírás növelésére, valamint a kerekek és a vasúti pálya kopásának csökkentésére. Az új forgóváz SKF görgőscsapágyakkal és állapotfelügyeleti technológiával való felszerelése lehetővé teszi számunkra, hogy a vasúti ágazatban - a világ legnagyobb árufuvarozási piacán - új teljesítményszintet tudjunk biztosítani.”

    A szerelt kormányzott (ívkövető) forgóvázat az ATS azzal a céllal fejlesztette ki, hogy segítséget nyújtson a vasút-üzemeltetők számára a kapacitás növelésére és a működési költségek csökkentésére irányuló igények teljesítéséhez. Az új ATS kétrészes forgóvázak alkalmazása előnyt jelent a vasúti tehervagonok tulajdonosai számára is, különösen abban az esetben, ha a karbantartási költségek minimalizálására törekszenek. 

    John Rudibaugh, az ATS elnöke így nyilatkozott: „A kétrészes forgóvázunk kifejlesztésével értékes teljesítménynövekedést értünk el, ugyanakkor jelentősen csökkentettük a tehervagonok tömegét. Az SKF csapágy- és állapotfelügyeleti technológiák lehetővé teszik számunkra a vasúti kerékpárok állapotának előrejelzését, valamint vevőink számára a tervezett karbantartások bevezetését ahelyett, hogy a bekövetkezett meghibásodásokra reagálnának. Ez az a célkitűzés, ami a valóban korszerű forgóvázak biztosítására irányuló törekvéseink középpontjában áll.”

    Az SKF megoldásokat és szolgáltatásokat kínál a vasútipar számára, amelybe beletartozik többek között a vasúti ágytok- és hajtásrendszer-csapágyak tervezése, valamint az állapotfelügyeleti rendszerek kivitelezése is. 

    Az ATS egy tervező és fejlesztő vállalat. Tevékenységének középpontjában a globális vasúti árufuvarozási piac számára szállított legújabb generációs szerelt kormányzott forgóvázak állnak. Az ATS székhelye az Amerikai Egyesült Államokban, a Pennsylvania állambeli West Chesterben található.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat : Sabine Hergenröder, +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18; 

    Az SKF küldetése, hogy vitathatatlan vezető szerepet töltsön be a csapágyak piacán. Az SKF forgótengellyel kapcsolatos megoldásokat kínál, beleértve a csapágyakat, a tömítéseket, a kenést, az állapotfelügyeletet és a karbantartási szolgáltatásokat. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát.
    A cég éves bevétele 2018-ban 85 713 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 428 fő volt. www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.1 MB)

SKF logo