Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

100 éves a beálló görgőscsapágy

  • Történet

    2019 április 16, 10:00 CET

    A beálló görgőscsapágy idén ünnepli a 100. születésnapját. Az SKF által kifejlesztett csapágy segítséget nyújt a mérnökök számára, mivel felveszi a nagyfokú radiális és axiális terheléseket az egytengelyűségi hibára vagy a tengelylehajlásra hajlomos alkalmazásokban.

    Svédország, Göteborg, 2019. április 16.: A beálló görgőscsapágyat (SRB) eredetileg az SKF mérnöke, Arvid Palmgren fejlesztette ki 1919-ben, és azóta az egész világon alkalmazzák.

    Az önbeálló golyóscsapágy kiegészítéseként kifejlesztett beálló görgőscsapágy eredeti SKF kivitele mára az iparág legnagyobb termékcsaládjának részévé vált annak köszönhetően, hogy nagy terhelések alatt is képes kezelni az egytengelyűségi hibát. 

    A legendás amerikai Las Vegas Strip-on található High Roller óriáskerékbe építették be az SKF által valaha gyártott legnagyobb méretű két SRB csapágyat, melyek egyenként 8,8 tonna tömegűek! Az SKF beálló görgőscsapágyak számos alkalmazásban megtalálhatók, köztük néhány olyan helyen is, ahol nem is gondolnánk. Jó példa erre a Bahreini Világkereskedelmi Központ, ahol a két 240-es méter magas (50 emeletes) torony közé három torony-szélturbinát építettek be, melyek mindegyike 29 méter átmérőjű, és évente 1300 MWh áramot termel. A turbinák fő tengelyeit SKF beálló görgőscsapágyakkal látták el. A turbinákat 2008 márciusában üzemelték be, és a szélviszonyoktól függően az idő 50 százalékában működnek. Az SRB-vel felszerelt másik különleges alkalmazás a Zeppelin, amely a Hindenburg-katasztrófát követően 60 év kihagyás után született újjá. Az SKF-et a ZF, a Zeppelin NT hajtómű-gyártója kérte fel arra, hogy segítséget nyújtson az új és továbbfejlesztett léghajók meghajtásához.

    Az SKF széles körű SRB választéka számos előnyt biztosít speciális üzemi feltételek esetén. Például a szennyezett környezetben működő nehézipari alkalmazások üzemeltetői mintegy négyszeresére növelték a csapágyak névleges élettartamát a zárt SKF beálló görgőscsapágyakkal. A legzordabb környezetben működő alkalmazások számára jelentős előnyöket kínál az SKF Three-Barrier megoldás, amely költséghatékony, optimalizált élettartamot biztosító és minimális karbantartási igénnyel rendelkező beálló görgőscsapágyakból áll. Az SKF Explorer SRB hosszú élettartamának és nagy teljesítményének köszönhetően új dimenziók nyíltak a hajtómű-tervezés területén is.

    Petra Öberg Gustafsson, az SKF önbeálló csapágyak termékválasztékáért felelős igazgatója nyilatkozatában elmondta: „Az SKF a kezdetektől fogva vezető szerepet tölt be az önbeálló csapágyak fejlesztésében. A beálló görgőscsapágy piaci bevezetésére 1919-ben került sor, és azóta is folyamatosan fejlesztjük ezt a terméket. Az Arvid Palmgren által tervezett eredeti kivitelre építve mára a nyitott és zárt beálló görgőscsapágyak legszélesebb körű választékát kínáljuk az iparban. Az egyre nagyobb kihívást jelentő üzemi feltételek és a nagy teljesítményre vonatkozó folyamatos nyomás érdekessé teszi annak a folyamatnak a megfigyelését, hogy milyen fejlesztésekre kerül majd sor a következő 100 évben!


    SKF AB
        (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF küldetése, hogy vitathatatlan vezető szerepet töltsön be a csapágyak piacán. Az SKF forgótengellyel kapcsolatos megoldásokat kínál, beleértve a csapágyakat, a tömítéseket, a kenést, az állapotfelügyeletet és a karbantartási szolgáltatásokat. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2018-ban 85 713 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 428 fő volt. www.skf.com 

     
    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.3 MB)

SKF logo