Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Csapágycsere esetén előnyt jelent az osztott beálló görgős csapágyak használata

  • Történet

    2019 április 24, 10:00 CET

    Az SKF Cooper osztott beálló görgőscsapágyak új választéka segítséget nyújt a vevők számára a berendezéseik karbantartási igényének csökkentésében és a biztonság fokozásában, különösen a bányaipari alkalmazások esetében

    Svédország, Göteborg, 2019. április 24.: Az újonnan kifejlesztett SKF Cooper osztott beálló görgőscsapágyak számos előnyt kínálnak, ugyanakkor robusztusabbak és megbízhatóbbak, mint a versenytársak termékei.

    A 240–450 mm-es tengelyátmérőhöz rendelhető 231-es sorozatú osztott beálló görgőscsapágyakat jellemzően a bányaipari szállítószalagokhoz és marótárcsás kitermelőgépekhez alkalmazzák.

    „Az osztott csapágyak ideálisan használhatók a nehezen szerelhető csapágypozíciók esetében” - mondta Richard Law, az SKF Cooper osztott SRB termékcsaládért felelős értékesítési igazgató. „Osztott csapágyak használata esetén nincs szükség a tengelykapcsoló és a hajtómű szétszerelésére a csapágycsere során, ezáltal visszaszoríthatók a nem kívánt költségek és a gépleállások száma.”

    A nyitott (tömítés nélküli) és zárt kivitelben is rendelkezésre álló új csapágyak számos előnyt kínálnak - beleértve a jelentősen rövidebb átlagos javítási időt (MTTR) -, mivel a csapágycsere a helyszínen azonnal megoldható. Az osztott csapágyakkal mérsékelhető a termeléskiesés csökkentésére irányuló törekvések miatt a karbantartókra nehezedő nyomás, és ennek következtében a munkavállalók biztonsági kockázata is alacsonyabb lesz. A zárt változat jobban véd a szennyeződések ellen, így növeli a megbízhatóságot és lehetővé teszi a kisebb mértékű kenőzsír-felhasználást, ezáltal csökkenti a környezeti hatást. Ezek az új csapágyak kiválóan illeszkednek a tengelyre, valamint a versenytársak termékeihez képest alacsonyabb zaj- és rezgésszintekkel üzemelnek.

    A bányászatban kulcsfontosságú előnyt jelent az alacsonyabb MTTR, amely az új csapágyak használatával jellemzően 24 óráról 8 órára csökkenthető a szállítószalag-rendszerekben. Továbbá a karbantartás során végrehajtott lépések száma is csökken - például kimarad az a művelet, amikor a nehéz eszközöket fejmagasság fölé kell emelni a szállítószalag-csapágyak cseréje során -, és ez növeli munkavállalók biztonságát. A csapágyak más iparágakban is alkalmazhatók, beleértve az ásványianyag-feldolgozást és a cementipart is. A mérettartomány kiszélesedésével párhuzamosan az alkalmazási terület kiterjeszthető más feldolgozóipari ágazatokra és az ipari ventilátorokra is.

    Az SKF Cooper csapágyak kiváló teljesítménye a kialakítás innovatív jellemzőinek köszönhető, többek között: a biztonságosabb pozícionálást biztosító lágyacél rögzítéssel ellátott és huzalvágással megmunkált belső és külső gyűrűknek, valamint a kiváló futópálya-geometriának. A csapágy külső gyűrűjén található precíziós megmunkálású „fűrészfogas” illesztés fokozza az axiális irányban történő beállíthatóságot, és keskenyebb futópálya-kialakítást tesz lehetővé.


    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet: 
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com 

    Az SKF küldetése, hogy vitathatatlan vezető szerepet töltsön be a csapágyak piacán. Az SKF forgótengellyel kapcsolatos megoldásokat kínál, beleértve a csapágyakat, a tömítéseket, a kenést, az állapotfelügyeletet és a karbantartási szolgáltatásokat. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2018-ban 85 713 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 428 fő volt. www.skf.com 
     
    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (4.6 MB)

SKF logo