Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Hozza ki a legtöbbet a szerszámgépekből az EMO Hannover szakkiállításon bemutatott SKF termékek segítségével

  • Történet

    2019 július 22, 08:00 CET

    A 2019. szeptember 16. és 21. között megrendezésre kerülő EMO Hannover fém- és szerszámgépipari szakkiállításon a látogatók megismerhetik a szerszámgépek teljesítményének és megbízhatóságának fokozására kifejlesztett SKF csapágymegoldások portfólióját.

    Svédország, Göteborg, 2019. július 19.: Az EMO szakkiállításon az SKF kiemelt helyen mutatja be azon innovációit, amelyek jelentős segítséget nyújtanak a szerszámgépipari vevők számára a fejlesztési ciklusok lerövidítéséhez, valamint a hatékonyságra, a termelékenységre és a fenntarthatóságra irányuló igények kielégítéséhez.

    Az SKF bemutatja az SKF Silent Series elnevezésű csendesfutású csapágysorozatot, melynek csapágyai az optimalizált kosárkialakításnak köszönhetően csendesen és minimális hőtermeléssel működnek. Az optimalizált tűréseknek köszönhetően az SKF Silent Series csapágyai könnyebben beszerelhetők, az új jelölési rendszer pedig egyszerű csapágykiválasztást és- beazonosítást tesz lehetővé. A csapágysorozat rendkívül hatékony integrált tömítései megakadályozzák a szennyezőanyagok behatolását, és csökkentik a váratlan gépleállások számát.

    Az SKF SuPB adatkezelő alkalmazással a szuper-precíziós csapágyak legfontosabb jellemzői elérhetőek a kereskedelemben kapható okostelefonokon és táblagépeken. A felhasználó egyszerűen beolvassa a csomagoláson vagy a csapágyakon feltüntetett adatmátrix-kódot, így hozzáfér a vonatkozó adatokhoz. Mostantól lehetőség van jelentések létrehozására is, valamint azok megosztására közvetlenül az alkalmazásból.

    Az SKF a kiállításon bemutatja az szerszámgéporsókhoz kifejlesztett új generációs, kétirányú ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak választékát, amelyek pontosabb megmunkálást biztosítanak, kevesebb idő alatt és alacsonyabb üzemi költségek mellett. Nagyobb terhelhetőségre, merevségre és hosszabb élettartamra való igény esetén a meglévő csapágyelrendezések a BEAS és a BEAM sorozat kétirányú csapágyaival helyettesíthetők.

    Davide Giordana, az SKF szerszámgépipari részlegének igazgatója nyilatkozatában elmondta: „Ezeket a technológiákat a vevőinkkel és a szerszámgépipari értéklánc területén dolgozó partnereinkkel szorosan együttműködve fejlesztettük ki. Innovációink célja, hogy lehetővé tegyük a szerszámgépgyártók számára, hogy a legfontosabbra összpontosítsanak: a berendezéseik teljesítményének javítására.”

    A Németországban 2019. szeptember 16. és 21. között megrendezésre kerülő EMO Hannover szakkiállítás várhatóan több mint 2200 kiállítót és 120 000-nél is több látogatót vonz majd az autóipar, a repülőgépipar, az elektronika és az általános gépipar területéről. Az SKF a 8-as pavilonban, az A22 standon állítja ki termékeit.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF küldetése, hogy vitathatatlan vezető szerepet töltsön be a csapágyak piacán. Az SKF forgó berendezésekkel kapcsolatos megoldásokat kínál, beleértve a csapágyakat, a tömítéseket, a kenést, az állapotfelügyeletet és a karbantartási szolgáltatásokat. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2018-ban 85 713 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 428 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (3.8 MB)

SKF logo