Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

cookie_information_popup_text_2[125]

SKF Enlight ProCollect: elérhető, rugalmas és korszerű állapotfelügyelet

  • Történet

    2019 szeptember 25, 09:00 CEST

    A hatékony és modren digitális rezgésdiagnosztikai megoldás lehetővé teszi az ipari vállalatok számára a korszerű, állapotalapú karbantartási gyakorlatok alkalmazását

    Svédország, Göteborg, 2019. szeptember 25.: Az SKF Enlight ProCollect egy új hordozható rezgésdiagnosztikai megoldás, amelyet arra terveztek, hogy segítse a vállalatokat a korszerű, állapotalapú karbantartási szemlélet kialakításában, illetve az állapotfelügyeleti programok kiterjesztésében a berendezések szélesebb körére.

    A megoldás magában foglalja az SKF QuickCollect kézi rezgésmérő szenzor továbbfejlesztett verzióját, valamint az SKF ProCollect-et - egy teljesen új mobilalkalmazást. Az iOS vagy Android alapú eszközön futó ProCollect lehetővé teszi a működési- és a gépállapot-adatok egyszerű összegyűjtését, értelmezését és megosztását. Továbbá az új szoftver zökkenőmentesen kapcsolódik az SKF Enlight Centerhez - az SKF korszerű, internetalapú állapotfelügyeleti platformjához.

    Az Enlight ProCollect a szakképesítéssel nem rendelkező személyek számára is egyszerűen használható, így lehetővé teszi, hogy a gépkezelők és a karbantartók beépítsék a napi rutinjukba a rezgésfelügyeleti feladatokat. Például az előre beprogramozott ellenőrzési útvonalak letölthetők az Enlight Centerből egy ProCollect eszközre, amely a gépkezelőket végigvezeti az adatgyűjtéshez szükséges lépések során. Az összegyűjtött adatokat a szoftver automatikusan továbbítja az Enlight Center platformra, ahol lehetőség nyílik az adatok elemzésére és megjelenítésére.

    Az Enlight ProCollect egyszerűsége ellenére nincs szükség kompromisszumokra a kiváló teljesítmény tekintetében. Az előre beprogramozott riasztások lehetőséget biztosítanak a gépkezelők és a karbantartó személyzet számára az általános problémák a helyszínen, üzem közben történő diagnosztizálására és kijavítására. Az Enlight Center platform megjelenítési képességei lehetővé teszik a vállalatok számára az olyan infopanelek létrehozását, amelyek áttekintést nyújtanak az üzem teljesítményéről.

    Ez segítséget nyújt ahhoz, hogy az üzleti célkitűzéseik megvalósítása érdekében megalapozottabb karbantartási döntéseket hozzanak. A karbantartó csoportok felhasználhatják a platform korszerű eszközcsomagjait a trendek felismerésére, a problémák diagnosztizálására és a hibaokok elemzésére. A felhasználók számára elérhető az SKF Távdiagnosztikai szolgáltatásokhoz való csatlakozás lehetősége is, amely hozzáférést biztosít a vállalat különböző területek szakembereinek globális hálózatához.

    Az Enlight ProCollect tulajdonjoga ugyanolyan rugalmasan megválasztható, mint a használata. A vevők dönthetnek úgy, hogy azonnal megvásárolják a megoldást, vagy választhatják az előfizetési lehetőséget is, melynek keretében havi fix díj ellenében hozzáférést kapnak az összes szükséges hardverhez, szoftverhez és támogatási szolgáltatáshoz.

    „A havidíjas konstrukciónk lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy karbantartási program fejlesztésére fordított költségeket a költségvetésükben a beruházási kiadások helyett az üzemeltetési költségek között tartsák nyilván” - mondta Barrie Rodgers, az SKF Mobilmegoldások részlegének Termékcsalád igazgatója. „A megállapodás egyszerűen kiterjeszthető más, általunk kínált, berendezésekre és szolgáltatásokra is - például a csapágyakra vagy a kenési rendszerekre.” A vevők a teljesítményalapú árazási modellekre is átállhatnak, amellyel csökkenthetik az állapotalapú és megelőző megbízhatósági megközelítésekre való átállással járó költségeket és kockázatokat.

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Sandy Reinholdsson, +46 31-337 1825; +46 724 571 825; sandy.reinholdsson@skf.com

    Az SKF küldetése, hogy vitathatatlan vezető szerepet töltsön be a csapágyak piacán. Az SKF forgó berendezésekkel kapcsolatos megoldásokat kínál, beleértve a csapágyakat, a tömítéseket, a kenést, az állapotfelügyeletet és a karbantartási szolgáltatásokat. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2018-ban 85 713 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 44 428 fő volt. www.skf.com

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

SKF logo