Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Agri Hub per falciatrici a dischi

Più affidabilità e meno manutenzione con SKF

Riparazioni o manutenzioni costose e non programmate di falciatrici ed erpici motorizzati comportano perdite di produzione altrettanto costose e non programmate. È noto che i cuscinetti tradizionali risentono dell'esposizione ad agenti contaminanti e particelle che possono, in ultima istanza, causare guasti.

Le unità per falciatrici ed erpici motorizzati della SKF contribuiscono a migliorare il livello di produttività aumentando l'affidabilità e riducendo gli interventi di manutenzione. Queste unità (flangia, albero, cuscinetto, tenuta e grasso) presentano un design compatto e garantiscono maggiore resistenza ai carichi per urto e alla contaminazione.

Prestazioni testate sul campo

Le unità per erpici motorizzati della SKF, ideali per le forche degli aratri meccanici, garantiscono una maggiore durata operativa dei cuscinetti rispetto ai design tradizionali.

I vantaggi per gli OEM sono evidenti: la riduzione del numero di componenti consente infatti un risparmio sia in termini logistici che di assemblaggio. Inoltre, il potenziale prolungamento della durata operativa può contribuire alla riduzione degli interventi in garanzia.
SKF logo