Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti Y per le applicazioni del settore agricolo

Nessuna rilubrificazione, 5 labbri di tenuta

L'ingresso di agenti contaminanti o le perdite di lubrificante da tenute danneggiate troppo spesso determinano il cedimento prematuro dei cuscinetti degli alberi e la rottura dei macchinari.

Sviluppati specificamente per le applicazioni agricole, i cuscinetti Y della SKF sono in grado di resistere alle condizioni operative più gravose e di ridurre tempi di fermo e impatto ambientale. Adatte per il montaggio in posizioni dalle più comuni alle più complesse, queste unità non richiedono alcuna rilubrificazione e sono dotate di una robusta tenuta a 5 labbri. Sono inoltre disponibili versioni dotate di un sistema di fissaggio all'avanguardia e di una protezione opzionale anti-corrosione. 

Tenuta a cinque labbri per una maggiore protezione

La tenuta a cinque labbri integrata nelle unità Y di SKF per il settore agricolo è adatta per applicazioni per cui è richiesta una lunga durata di esercizio in ambienti estremamente contaminati. Questa tenutaè formata da un inserto in acciaio stampato con una tenuta a cinque labbri vulcanizzata brevettata e realizzata in mescola NBR a basso attrito.

Costruiti per resistere almeno 4 anni

I cuscinetti Y di SKF per il settore agricolo sono progettati per garantire una durata di almeno 4 anni, pari al 30-50% in più rispetto alla durata dei tradizionali cuscinetti (da 1 a 3 anni, in base ai test condotti da SKF). Queste unità offrono sia agli imprenditori agricoli, sia agli OEM una maggiore affidabilità, un approccio più sostenibile e una riduzione dei costi totali di possesso. 

Per maggiori informazioni su come ridurre i costi totali di possesso utilizzando i cuscinetti Y di SKF, visita la pagina Unità Y SKF con supporto in materiale composito.

SKF logo