Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Mietitrebbia

Condizioni e ritmi di lavoro molto intensi

Dopo avere riposato per mesi, le mietitrebbie sono richiamate al lavoro per estenuanti turni, spesso ininterrotti. I tempi di fermo non pianificati in occasione del raccolto possono trasformarsi in perdite costose in termini di produttività. Purtroppo, l'attività intensa e l'esposizione a polvere, vibrazioni e ad altri fattori possono aumentare il rischio di guasti ai componenti.

Pronti ad affrontare il peggio con SKF

SKF aiuta le mietitrebbie ad affrontare quanto di peggio la natura e i ritmi di lavoro possano offrire. Le tenute e i cuscinetti della SKF, robusti e senza necessità di manutenzione, garantiscono una maggiore affidabilità nei periodi di più intenso lavoro. In caso di necessità, le unità integrate della SKF possono essere installate molto rapidamente. Le soluzioni ad alta precisione della SKF aiutano inoltre gli imprenditori agricoli ad adattarsi a qualsiasi condizione ed esigenza.

Soluzioni

SKF logo