Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Agri Hub per dischi da semina

Dotato di una robusta tenuta a cinque labbri, il sistema SKF Agri Hub per dischi da semina offre alte prestazioni senza necessità di rilubrificazione per un massimo di dieci stagioni di semina. L'avanzato design della tenuta comprende inserti in acciaio che proteggono i cuscinetti dagli agenti contaminanti solidi, diverse tipologie di labbri per varie condizioni di esercizio e un anello interno e uno esterno che impediscono rispettivamente l'ingresso di agenti contaminanti e le perdite di grasso. Un cuscinetto radiale a due corone di sfere con flangia in lamiera d'acciaio conferisce ulteriore resistenza, consentendo agli OEM di ridurre gli interventi in garanzia e aumentare la soddisfazione dei clienti.

Applicazioni tipiche per macchine da semina

  • Dischi da semina/vomere
  • Dischi di apertura
  • Dischi di chiusura
  • Marcatori di fila

SKF logo