Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistemi di lubrificazione centralizzata

La giusta quantità di lubrificante al momento giusto

I sistemi di lubrificazione centralizzata possono essere diversi quanto i macchinari a cui sono destinati. Grazie a una completa gamma di pompe e accessori di lubrificazione, SKF offre soluzioni personalizzabili in base alle esigenze dei singoli clienti.

I sistemi di lubrificazione centralizzata della SKF sono dotati di un semplice e universale sistema di controllo che assicura una lubrificazione ottimale in ogni punto della macchina. I cuscinetti sono lubrificati a intervalli regolari mentre macchina e unità sono in movimento.

Ciò garantisce un'elevata affidabilità operativa, anche in condizioni particolarmente gravose. Assicurando un riempimento di lubrificante puntuale e preciso in tutti i punti richiesti, i sistemi di lubrificazione centralizzata della SKF offrono una serie di vantaggi:
  • Considerevole risparmio in termini di costi di riparazione e per le parti di ricambio
  • Maggiore affidabilità delle macchine
  • Risparmio fino al 50% sui costi dei lubrificanti, grazie alla precisione del dosaggio e della frequenza di lubrificazione
  • Considerevole prolungamento della durata operativa dei cuscinetti
  • Impatto ambientale ridotto
  • Maggiore sicurezza per gli operatori
SKF logo