Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Soluzioni di tenuta

Maggiore affidabilità per le attrezzature agricole

Sul campo, eventuali guasti alle tenute possono causare problemi costosi, da tempi di fermo non programmati a perdite di produttività, passando per la contaminazione di suolo e raccolto. Le affidabili soluzioni di tenuta della SKF consentono di evitare i gravi casi di contaminazione che si possono verificare nelle applicazioni agricole.

Grazie al vasto assortimento di tenute tradizionali in gomma per alberi, tenute PTFE e design innovativi, la SKF assicura un aumento dell'affidabilità e del rendimento e una riduzione dei costi di esercizio e di manutenzione.

Altre soluzioni di tenuta SKF

SKF logo