Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Agri Hub

Soluzioni affidabili e senza necessità di rilubrificazione per applicazioni agricole

La SKF offre unità cuscinetto complete con tenuta incorporata e praticamente a manutenzione zero, in grado di garantire straordinari vantaggi sia agli utenti che agli OEM. Ingrassate e lubrificate a vita, le unità SKF Agri Hub garantiscono una riduzione del consumo e delle potenziali perdite di grasso. L'elevata rigidezza rende minimo il rischio di ribaltamento del disco e massimizza l'affidabilità della macchina.

Attualmente, le unità SKF Agri Hub vengono utilizzate nelle seguenti due applicazioni: erpici a dischi e dischi da semina.
Prestazioni testate sul campo
Le prove sul campo eseguite con le unità SKF Agri Hub hanno confermato che è possibile ridurre di mezz'ora al giorno il tempo di manutenzione per macchina, rispetto ai sistemi di cuscinetti tradizionali che devono essere rilubrificati tutti i giorni.

Le prove hanno anche dimostrato che queste unità sono in grado di garantire prestazioni ottimali fino a 100.000 ettari. Per gli OEM, la semplicità di montaggio dell'unità e i vantaggi ambientali che garantisce si traducono nella riduzione dei costi totali, compresi quelli di garanzia e assistenza.
Vantaggi per gli OEM
  • Abbattimento dei costi di garanzia, di progettazione, di collaudo e di montaggio
  • Aumento della qualità/affidabilità dei prodotti
  • Design diversificati
  • Impegno a favore della sostenibilità
Vantaggi per gli utente finali
  • Aumento della durata di esercizio dei cuscinetti
  • Riduzione dei costi di manutenzione e proprietà
  • Installazione o sostituzione semplice e rapida
  • Ottimizzazione della produttività

Altre informazioni sulle soluzioni SKF Agri Hub

SKF logo