Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Robusti cuscinetti per modulo elettrico di sterzo

I nuovi robusti cuscinetti per modulo elettrico di sterzo della SKF consentono un’attività di sterzo più fluida e precisa

La SKF ha lanciato un robusto cuscinetto per modulo elettrico di sterzo, che offre maggiore durata di esercizio, elevata resistenza ai carichi da urto e ridotto momento di attrito. Grazie a questi cuscinetti l’attività di sterzo risulta più fluida e precisa.

 

“I nuovi robusti cuscinetti per modulo elettrico di sterzo della SKF supportano direttamente i conducenti nella gestione dell'auto in maniera più sicura e confortevole, consentendo una più precisa attività di sterzo”, spiega Andrea Griseri, Business Development Manager, BU Car Chassis, SKF Automotive. “L'impiego di sistemi EPS (Electric Power Steering - sistema per il controllo elettronico della trazione) è sempre più diffuso nei moderni veicoli e si tratta di un'applicazione sterzo complessa. Grazie al nostro innovativo design per questo nuovo tipo di cuscinetti, siamo riusciti a soddisfare questi requisiti estremamente impegnativi”.

 

Il nuovo design e le caratteristiche perfezionate di questi cuscinetti comprendono una geometria interna ottimizzata che prevede spallamenti più avanzati, idonei per carichi elevati e da urto, nonché una riduzione del momento di attrito. La nuova gabbia brevettata consente alle sfere di muoversi più liberamente e gli involucri della gabbia non interferiscono con il loro movimento. Un nuovo standard di pulizia garantisce la riduzione della quantità di particelle all'interno dei cuscinetti. La combinazione di tutte queste caratteristiche ha permesso di ridurre l'attrito di circa il 30% in media, con un aumento della resistenza ai carichi fino al 17% e della durata pari al 20%.

 

L'inizio produzione, così come le dimensioni di questi cuscinetti, possono essere personalizzati in base alle singole esigenze.

Questi robusti cuscinetti possono essere prodotti in tutte le strutture di produzione della SKF in America, Europa e Asia. 

SKF logo