Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti radiali a sfere SKF Explorer a basso attrito

Riduzione dell'attrito del 30%, pur mantenendo elevata l'efficienza di tenuta

I cuscinetti SKF a basso attrito sono infatti in grado di ridurre le perdite da attrito nei cuscinetti del 30% e oltre, rispetto a quelli SKF standard. Concepiti per la lubrificazione a grasso, per le applicazioni con carichi da leggeri a normali, i cuscinetti radiali a sfere SKF Explorer a basso attrito offrono anche una maggiore durata di esercizio e sono stati sviluppati per migliorare l'efficienza energetica delle applicazioni, grazie alla riduzione delle perdite di potenza nei cuscinetti.

Caratteristiche:


• Nuovo materiale NBR a basso modulo
• Geometria interna ottimizzata
• Gabbia in materiale polimerico per alta velocità
• Tenuta a basso attrito per ambienti gravosi
• Grasso di lunga durata per le applicazioni a velocità elevate
• Riempimento di grasso ottimizzato

Valore per i clienti:


• Riduzione dell'attrito del 30% rispetto ai cuscinetti SKF standard
• Elevata efficienza di tenuta
• Idonei per velocità elevate
• Riduzione della temperatura di esercizio
• Maggiore durata di esercizio
• Possibilità di soluzioni personalizzate per gioco interno
• Maggiore efficienza delle applicazioni
• Gamma completa disponibile fino a 52 mm DE
• Idonei per ambienti gravosi

Condizioni di applicazione tipiche:


Ottimizzati per applicazioni con carichi da leggeri a medi Massima riduzione del momento di attrito e maggiore durata di esercizio nelle seguenti condizioni:
• Rapporto di carico C/P ≥ 8
• Velocità ≥ 1.000 giri/min
• Temperature di esercizio da – 40°C a 100°C

Vedere l'intera gamma SKF BeyondZero

SKF logo