Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti piantone sterzo

Una gamma di soluzioni compatte

SKF, sistemi di sterzo auto
Piantone sterzo, pignone e cuscinetti per modulo elettrico di sterzo sono una parte meccanica del sistema sterzante dei veicoli, che collega l'estremità superiore del volante all'estremità inferiore del meccanismo di sterzo (modulo elettrico di sterzo e pignone). Il piantone dello sterzo, di norma, è composto da un tubo fissato a scocca, albero di sterzo e albero di trasmissione. L'albero di sterzo, tipicamente, è supportato da 2 cuscinetti sull'estremità superiore e inferiore del piantone.
Questi cuscinetti, detti superiore e inferiore, sono stati sviluppati dalla SKF specificamente per queste applicazioni.
I cuscinetti della linea piantone sterzo sono disponibili in diverse esecuzioni:
• Cuscinetti radiali a sfere
• Cuscinetti obliqui a sfere per sterzo
• Cuscinetti piantone sterzo wire
• Cuscinetti piantone sterzo wire precaricati
Cuscinetto obliquo per il piantone dello sterzo

Cuscinetti piantone sterzo

SKF logo