Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetto obliquo robusto per il piantone
dello sterzo

Questa soluzione garantisce operazioni di sterzaggio più agevoli, a coppia bassa e costante, un migliore smorzamento delle vibrazioni e livelli di rumorosità ridotti.

Le case automobilistiche richiedevano una soluzione in grado di aumentare la sensibilità dello sterzo e ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni, soprattutto per la futura generazione di auto di lusso e veicoli elettrici.
Per soddisfare questi requisiti gli ingegneri della SKF hanno sviluppato un nuovo cuscinetto per piantone sterzo dotato di smorzatore in gomma brevettato. Lo smorzatore consente di ridurre le vibrazioni trasmesse dal piantone sterzo e anche le variazioni di coppia, al fine di assicurare uno sterzaggio più fluido e un'esperienza di guida più piacevole.
SKF logo